• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Dobbelt så bra: Induktive sensorer med analog utgang og IO-Link

  • Avstandsmåling med høy presisjon for tidlig diagnostisering av mekaniske endringer
  • Avstandsmåling og svitsj bruker kun én enhet

Forbedret ytelse takket være IO-Link

  • Fleksibel bruk på grunn av utgangsområde som kan tilpasses
  • Måleverdioverføring uten tap via IO-Link
  • Mer funksjonalitet med full kompatibilitet ved hjelp av standard innenheter

Klar for oppgradering av anlegget

De nye induktive analoge sensorene er helt kompatible med bruk i eksisterende anlegg. En rekke funksjoner og mye informasjon besørges via IO-Link.

Økt målenøyaktighet med IO-Link

På den ene side unngås konverteringstap eller elektromagnetisk støy takket være digital kommunikasjon. Mens på den annen side er sensorens deteksjonsrekkevidde fritt skalerbar via IO-Link. Dette muliggjør også justering av tilkoblingskurven. Følgelig kan oppløsningen spesifikt maksimeres når små avstandsendringer – som for eksempel er fremkalt av de første slitasjestadiene – må detekteres raskt. Når de er tilkoblet et ERP-system, kan de digitale dataene brukes til å implementere automatisert, behovsorientert vedlikehold.

Tilbehør