• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap

Fleksibel LED-stripe for belysning og signalisering

  • LED-lamper i RGB (rødt, grønt og blått) og hvitt kan styres direkte via digitale innganger
  • Ekstremt robust, fullstendig innkapslet design med beskyttelsesgrad IP68.
  • Bøyd eller rett installasjon
  • Kraftfulle LED-lamper for høyt lysutbytte
  • Ulike lengdeutførelser tilgjengelige

Belysning og signalisering – alt-i-ett

LED-striper kan ikke bare brukes som maskinlys, men angir også maskinstatus med ulike lysfarger. LED-stripene er tilgjengelige i ulike lengder, og er fleksible i bruk. De kan raskt og sikkert festes med valgfrie aluminiumsprofiler, slik at selv bortgjemte hjørner lyser opp uten å kaste skygger. Det robuste designet med beskyttelsesgrad IP68 gir anledning til en rekke nye bruksområder.

Tilstrekkelig farge

LED-stripene inneholder kraftfulle LED-lamper i fargene RGB og hvitt. Utløsning skjer via fire digitale innganger som kan brukes til å produsere fargene rødt, gult, grønt, blått, cyan og purpur, i tillegg til rent hvitt lys. Alle fargetoner er faktisk mulig ved bruk av styring med pulsbreddemodulasjon.

Produktfordeler: hvorfor LED fra ifm?

Enkel betjening Høy beskyttelsesgrad Fleksibel og hardfør Energieffektiv
Digital input gjør det enkelt å velge farge IP68 beskyttelse tillater installasjon i røffe industrielle miljøer Fleksibel LED-lyslist, lyser opp selv på vanskelig tilgjengelige steder. Montasjeskinner gjør installasjonen enklere Høyt beløysningsnivå med energibesparende LED-teknologi

Tilbehør