Asortiman proizvoda
Senzori položaja | |
![]() | Za bezkontaktno određivanje pozicije: široki izbor induktivnih, kapacitivnih, magnetnih i fotoelektričnih senzora. Click here for the product overview: Senzori položaja |
Senzori za kontrolu pomaka | |
![]() | Detekcija kretanja - od enkodera, detekcije brzine rotacije do procjene impulsa. Click here for the product overview: Senzori za kontrolu pomaka |
Industriska vizualizacija | |
![]() | Senzori vida za industrijske primjene - i u 2D i u 3D. Kompletno sa integriranom procjenom u kompaktnom kućištu. Click here for the product overview: Industriska vizualizacija |
Sigurnostna tehnika | |
![]() | Bezbednosni senzori i releji odobreni sa certifikatima do najviših sigurnosnih nivoa poput kategorije 4 prema EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 / PL e i SIL 3 prema IEC 61508. Click here for the product overview: Sigurnostna tehnika |
Senzori u procesima | |
![]() | Pritisak, protok, temperatura i senzori nivoa za različite medije. Procjena signala impulsa i praćenje ventila. Click here for the product overview: Senzori u procesima |
Industrijske komunikacije | |
![]() | Sve na jednom mjestu za AS-i: kao i za mastere/ gateway-e i I/O module, ifm electronic nudi pun raspon komponenti za AS-i kontrolu postrojenja. Click here for the product overview: Industrijske komunikacije |
Sistemi za identifikaciju | |
![]() | RFID sistemi za proizvodnju i prijenos tehnologije, kao i za identifikaciju prijenosnika izratka i proizvoda. Fotoelektrični multicode čitač za 1D bar kodove i za 2D kodove. Click here for the product overview: Sistemi za identifikaciju |
Instrumentacija za nadzor stanja sistema | |
![]() | Održavanje u realnom vremenu - ključ održavanja zavisno od uslova. Dijagnoze mašina i postrojenja praćenjem vibracija i drugih mogućnosti procesa. Click here for the product overview: Instrumentacija za nadzor stanja sistema |
Sistemi za mobilne mašine | |
![]() | Za upotrebu u teškim uslovima: sistem za kontrolu ecomatmobile za mobilne mašine. Click here for the product overview: Sistemi za mobilne mašine |
Tehnika povezivanja | |
![]() | Za pouzdanu konekciju: industrijski kompatibilni konektori za razna područja primjene. Od M8, M12, M18 do priključaka za ventile. Click here for the product overview: Tehnika povezivanja |
Pribor | |
![]() | Male stvari koje čine bitnu razliku: adapteri, nosači, spojnice i napajanje energijom su neophodni za učinkovitu instalaciju. Click here for the product overview: Pribor |