Transmiter za montažu na glavu senzora je od jučer, danas je tu utični temperaturni transmiter.

Transmiter za montažu na glavu senzora je od jučer, danas je tu utični temperaturni transmiter.

Tip TP: modularni transmiter velike korisnosti.

  • Maleno lagano kućište s M12 priključcima.
  • Minimaliziranje utroška za montažu i izvora pogrešaka.
  • Pt100/ Pt1000 analiza s mogućnošću skaliranja od -50…300°C.
  • LED statusa signalizira pogonsko stanje.
  • Potpuno zaliven senzor i ecolink M12 tehnika jamče visoku otpornost na vibracije.
Minimaliziranje utroška za montažu i izvora pogrešaka.
Zahvaljujući primjeni dva normirana M12 priključka utrošak za montažu u usporedbi s uobičajenim transmiterom koji se montira na glavu senzora/profil sveden je na minimum. K tome su eliminirani izvori pogrešaka kao što su npr. kabelske stezaljke.
Raznovrsno primjenjiv.
Zahvaljujući 4-žilnoj Pt100/ Pt1000 analizi transmiter se na Pt element može priključiti i spojnim kabelima. Uslijed svojeg malog izvedbenog oblika prikladan je stoga i za zahtjevna područja primjene jer se može montirati na sigurnom mjestu. Mogućnost skaliranja TP-a od -50...300°C s USB sučeljem E30396 dodatno dopušta individualno prilagođavanje mjernog područja gotovo svakom području primjene.

M12 priključci · izlazna funkcija 4…20 mA / I/O veza

TP3237 - Mjerni signalni konverter za temperaturne senzore, za Pt100 i Pt1000 mjerne elemente, Analogni izlaz 4...20 mA, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Mjerno područje: -50...300 °C, Vezni utikač M12

Štapasti senzori

TT1081 - Temperaturni senzor za priključak na mjernu jedinicu, Mjerno područje: -40...150 °C, Duljina sonde 160 mm, IP 68 / IP 69K, Vezni utikač M12, tekući i plinoviti mediji
TT2081 - Temperaturni senzor za priključak na mjernu jedinicu, Mjerno područje: -40...150 °C, Duljina sonde 260 mm, IP 68 / IP 69K, Vezni utikač M12, tekući i plinoviti mediji
TT3081 - Temperaturni senzor za priključak na mjernu jedinicu, Mjerno područje: -40...150 °C, Duljina sonde 360 mm, pozlaćeni kontakti, IP 68 / IP 69K, Vezni utikač M12, tekući i plinoviti mediji
TT5081 - Temperaturni senzor za priključak na mjernu jedinicu, Mjerno područje: -40...150 °C, Duljina sonde 560 mm, pozlaćeni kontakti, IP 68 / IP 69K, Vezni utikač M12, tekući i plinoviti mediji

Kabelski senzori

TS2229 - Temperaturni senzor za priključak na mjernu jedinicu, Mjerno područje: -40...90 °C, pozlaćeni kontakti, IP 67, Kabel PUR, Kontaktni senzor za čvrsta tijela
TS2056 - Temperaturni senzor za priključak na mjernu jedinicu, Mjerno područje: -50...250 °C, Duljina sonde 42 mm, IP 67, PTFE kabel, tekući i plinoviti mediji
TS2256 - Temperaturni senzor za priključak na mjernu jedinicu, Mjerno područje: -50...250 °C, Duljina sonde 50 mm, IP 67, PTFE kabel, tekući i plinoviti mediji
TS2659 - Temperaturni senzor za priključak na mjernu jedinicu, Mjerno područje: -30...180 °C, IP 67, silikonski kabel, Kontaktni senzor za čvrsta tijela