Pt100 površinski kontaktni i uvrtni senzori za mjerenje temperature.
Pt100 površinski kontaktni senzori za najrazličitija područja primjene.
- Fleksibilna montaža.
- Plosnati površinski kontaktni osjetnici za vijke M6.
- Uvrtni senzori u M5 i M6.
- Mjerenje temperature od -30 do 180°C.
Za složene primjene s najrazličitijim zahtjevima
Svako područje primjene postavlja pred ugrađenu temperaturnu senzoriku svoje vlastite zahtjeve. Kriteriji kao što su materijal kućišta/osnovni materijal ili izvedbeni oblik također su bitni kao i povezivanje na analitičku elektroniku, PLC upravljanje ili AS-i module. Novi uvrtni i površinski kontaktni senzori tvrtke ifm electronic koncipirani su stoga tako da su svojim izvedbenim oblikom i materijalom prikladni za najrazličitija područja primjene.
TS522A za ATEX primjene
Površinski kontaktni senzor TS522A povrh toga posjeduje ATEX dozvolu sukladno grupi II, kategoriji 3D/3G.
Plosnati površinski kontaktni senzori · element senzora Pt100
Uvrtni senzori · element senzora Pt100
Analitička elektronika
Aktualni bilten
Aplikacije
Temperature monitoring on rolling stand bearings Temperature monitoring battery (electric pitch system) Temperature monitoring UPS on an electric pitch system Temperature monitoring of the generator cooling Pressure monitoring in hydraulic power packs on the scrap press Temperature control for applying liquid PVC Temperature monitoring for cavity sealing Temperature monitoring during rinsing Temperature measurement in heating channels Monitoring hydraulics in homogenisers Temperature measurement on a CIP installation Temperature monitoring on cooling lines Temperature measurement on a hydraulic power pack Cooling circuits of electric arc furnaces Temperature monitoring in recirculating oil lubrication systems Level monitoring of hydraulic power packs in the press shop Level control on hydraulic power packs during component manufacture Monitoring of the oil level and temperature in the coke oven machine Monitoring of hydraulic power units Monitoring of hydraulic power packs Oil temperature monitoring in hydraulic power units