Napajanja za stabilne AS-i mreže.

Napajanja za stabilne AS-i mreže.

Primarno taktirana SMPS napajanja, kompaktna i učinkovita.

  • Ulaz širokog područja napona, 100...240 V AC + ili ±10%.
  • Neznatno zagrijavanje rasklopnog ormara zahvaljujući visokoj korisnosti.
  • UL ograničen izvor napajanja AC1336.
  • Mrežni adapteri za maksimalnu konfiguraciju AS sučelja.
Stabilni sustavi AS sučelja
AS-i mrežni adapteri imaju velik udio u uspjehu AS sučelja kao sustava ožičenja za senzore i aktuatore. Oni predstavljaju osnovu za vrlo visoku neosjetljivost sustava na smetnje u industrijskom okružju. Kvaliteta mrežnih adaptera osigurava sigurno razdvajanje mreže od utjecaja smetnji iz primarnog napajanja. Simetriranje napona AS sučelja svodi učinke elektromagnetskih utjecaja na minimum.
AS sučelje u maksimalnoj konfiguraciji
S AS-i mrežnim adapterima tvrtke ifm moguće je sigurno i ekonomično izraditi AS-i mreže duljine od 100 m, odn. do 1000 m uz primjenu dodatnih mjera.

AC1236 - Mrežni dio, Napon sustava AS-i za mastere, senzore, aktuatore i module, AS-i strujno napajanje 100...240 V AC, Integrirano razdvajanje podataka, IP 20, Temperatura okoliša 0...70 °C, vijčane stezaljke
AC1244 - Mrežni dio, Napon sustava AS-i za mastere, senzore, aktuatore i module, AS-i strujno napajanje 100...240 V AC, Integrirano razdvajanje podataka, IP 20, Temperatura okoliša 0...70 °C, vijčane stezaljke
AC1220 - Mrežni dio, Napon sustava AS-i za mastere, senzore, aktuatore i module, AS-i strujno napajanje 100...240 V AC, Integrirano razdvajanje podataka, IP 20, Temperatura okoliša 0...70 °C, rešetkaste stezaljke
AC1221 - Mrežni dio, Napon sustava AS-i za mastere, senzore, aktuatore i module, AS-i strujno napajanje 100...240 V AC, Integrirano razdvajanje podataka, IP 20, Temperatura okoliša 0...70 °C, rešetkaste stezaljke