Jedan sklopni razmak za sve metale

Jedan sklopni razmak za sve metale

Induktivni senzori za tvorničku automatizaciju s redukcijskim faktorom K = 1

  • Sigurna detekcija svih metala zahvaljujući jedinstvenom sklopnom razmaku.
  • Primjenjiv na najužem prostoru zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama.
  • Bez pogrešnog uklapanja zahvaljujući tehnologiji senzora otpornoj na magnetsko polje.
  • Univerzalno primjenjiv zahvaljujući velikom rasponu temperature.
  • Velika pouzdanost zahvaljujući stupnju zaštite do IP 68 / IP 69 K.
Konstantni korekturni faktor
Senzori „K = 1” imaju isti sklopni razmak za sve vrste metala. Oni su npr. prije svega namijenjeni detekciji aluminija, za što se pri uobičajenim senzorima znatno smanjuje sklopni razmak. Visoke sklopne frekvencije omogućuju nadzor uklopnih stanja koja se brzo mijenjaju.
Zahvaljujući novoj tehnologiji senzora nisu osjetljivi na magnetska polja te se mogu npr. pouzdano primjenjivati neposredno uz električne kočnice. Veliki raspon temperature kao i visoki stupnjevi zaštite omogućuju univerzalnu primjenu novih senzora „K = 1”.

Utični spoj M12 · 3-vodni DC PNP · Izlazna funkcija: zatvarač


IFS289 - Induktivni sensor, M12 x 1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 4 mm, izravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IFS290 - Induktivni sensor, M12 x 1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 10 mm, neizravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IFS285 - Induktivni sensor, M12 x 1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 4 mm, izravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IFS286 - Induktivni sensor, M12 x 1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 10 mm, neizravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IGS279 - Induktivni sensor, M18x1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 8 mm, izravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IGS280 - Induktivni sensor, M18x1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 15 mm, neizravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IGS277 - Induktivni sensor, M18x1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 8 mm, izravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IGS278 - Induktivni sensor, M18x1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 15 mm, neizravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IIS269 - Induktivni sensor, M30 x 1,5, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 15 mm, izravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IIS267 - Induktivni sensor, M30 x 1,5, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 15 mm, izravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IIS268 - Induktivni sensor, M30 x 1,5, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 30 mm, neizravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti

Tehnika povezivanja


EVC001 - Kabelska utičnica, ravno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 2 m Kabel PUR
EVC002 - Kabelska utičnica, ravno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 5 m Kabel PUR
EVC004 - Kabelska utičnica, kutno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 2 m Kabel PUR
EVC005 - Kabelska utičnica, kutno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 5 m Kabel PUR

Aktualni bilten