Laserski senzori M18 za najveću preciznost kod lasera razreda 1.

Laserski senzori M18 za najveću preciznost kod lasera razreda 1.

Vrlo precizna detekcija pozicije u tehnici montaže i rukovanja.

  • Sigurna detekcija i najmanjih objekata počevši od promjera od 0,5 mm nadalje.
  • Kvaliteta i točnost po nenadmašnoj cijeni.
  • Vidljiva točka laserskog svjetla za jednostavno centriranje senzora.
  • Teach postupak štedi vrijeme i troškove kod instaliranja.
  • Precizno isijavanje površine za sigurno funkcioniranje.
Vrlo precizni laserski senzori
Zahvaljujući laserskoj tehnologiji sigurno se detektiraju čak i najmanji objekti. Namještanje senzora pritom je vrlo jednostavno za korisnike: vidljiva laserska točka i postupak teach omogućavaju optimalno namještanje senzora u najkraćem vremenu. Zahvaljujući novim laserskim senzorima izvedbe OG odluka za laserske uređaje više ne predstavlja pitanje cijene.
Laseri zaštitnog razreda 1
Ova serija obuhvaća učinkovite jednosmjerne sisteme, retroreflektivne senzore s polarizacijskim filterom i retroreflektivne senzore s isijavanjem pozadine za zahtjevne primjene kakve se često sreću u tehnici montaže i rukovanja. Putem teach tipki moguće je udobno namještanje ukapčanja svijetlo/tamno. Svi senzori imaju robusno kućište od plemenitog čelika.
Primjene
Tehnika montaže i rukovanja

M12 vezni utikač · 3-vodni DC PNP

OGH700 - Senzor difuzne refleksije, M18 x 1, Isijavanje pozadine, Vidljiva laserska svjetlost, LASER CLASS 1, prekapčanje svijetlo/tamno programibilno putem tastera, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura okoliša -10...60 °CDoseg opipa: 0,02...0,2 m, Vezni utikač M12
OGP700 - Retroreflektivni senzor, M18 x 1, Polarizacijski filter, Vidljiva laserska svjetlost, LASER CLASS 1, prekapčanje svijetlo/tamno programibilno putem tastera, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura okoliša -10...60 °C, Doseg 0,2...15 m, Vezni utikač M12
OGP701 - Retroreflektivni senzor, M18 x 1, Polarizacijski filter, Vidljiva laserska svjetlost, LASER CLASS 1, prekapčanje svijetlo/tamno programibilno putem tastera, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura okoliša -10...60 °C, Doseg 0,2...2 m, Vezni utikač M12
OGS700 - Blokada jednosmjernog svjetla, M18 x 1, Vidljiva laserska svjetlost, LASER CLASS 1, DC, IP 65 / IP 67, Temperatura okoliša -10...60 °C, Doseg ...60 m, Vezni utikač M12
OGS701 - Blokada jednosmjernog svjetla, M18 x 1, Vidljiva laserska svjetlost, LASER CLASS 1, DC, IP 65 / IP 67, Temperatura okoliša -10...60 °C, Doseg ...2 m, Vezni utikač M12
OGE700 - Blokada jednosmjernog svjetla, M18 x 1, Vidljiva laserska svjetlost, LASER CLASS 1, prekapčanje svijetlo/tamno programibilno putem tastera, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura okoliša -10...60 °C, Doseg ...60 m, Vezni utikač M12
OGE701 - Blokada jednosmjernog svjetla, M18 x 1, Vidljiva laserska svjetlost, LASER CLASS 1, prekapčanje svijetlo/tamno programibilno putem tastera, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura okoliša -10...60 °C, Doseg ...2 m, Vezni utikač M12