Intuitivno rukovanje: temperaturni senzori tvrtke ifm.

Intuitivno rukovanje: temperaturni senzori tvrtke ifm.

Ugraditi, podesiti i... gotovo!

  • Najjednostavnije podešavanje uklopne točke putem dva prstena za podešavanje s optimalnom mogućnošću očitavanja.
  • Odlično vrijeme odziva: T05 = 1 s i T09 = 3 s.
  • Mehanička blokada sprečava nehotično pomicanje.
  • Mogućnost slobodnog podešavanja uklopnih točaka između -25°C i 140°C.
  • Uklapa se neovisno o okolnim temperaturama.
„Ne mora ga podešavati stručnjak.”
Prvi uklopni temperaturni senzor s intuitivnim rukovanjem u spoju s odličnim vremenom odziva i kompaktnim kućištem.
Minimalno vrijeme instalacije uz visoku sigurnost
Jednostavno rukovanje putem dva radijalna prstena za podešavanje omogućava svakom korisniku brzo i točno podešavanje uklopnih točaka i bez prisutne temperature sustava. Zahvaljujući mogućnosti mehaničke blokade isključuje se nehotično pomicanje. Zaštitu od manipulacija osigurava zaštitna kapica koja se može nabaviti opcionalno.
Temperaturni senzor TK
Podešavanje uklopnih točaka putem regulatora na senzoru

Utični spoj M12, pozlaćeni kontakti · Izlazna funkcija: antivalentni uklopni/isklopni kontakt

Utični spoj M12, pozlaćeni kontakti · Izlazna funkcija: 2 x uklopni kontakt

TK7330 - Elektronski temperaturni senzori, 2 sklopna izlaza, Histereza, 5 K, fiksirano, Procesni priključak ¼" NPT, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Mjerno područje: -25...140 °C, Vezni utikač M12

Utični spoj M12, pozlaćeni kontakti · Izlazna funkcija: 1 x uklopni kontakt / 1 x isklopni kontakt