Induktivni prstenasti i cijevni senzori.

Induktivni prstenasti i cijevni senzori.

Detalju na tragu – prepoznavanje sitnih metalnih dijelova.

  • Izvedbe za statički ili dinamički rad.
  • Visoka rezolucija: Sigurno se prepoznaju čak i čelične kuglice Ø 0,6 mm.
  • Ekstremno brzo vrijeme odziva od 0,2 ms.
  • Produljenje impulsa i osjetljivost moguće je podesiti pomoću potenciometra.
  • Funkciju isklopnog i uklopnog kontakta moguće je odabrati.
Statički senzori
rade po principu induktivnih senzora blizine. Oni proizvode izlazni signal, sve dok se u zoni detekcije nalazi neki metal. Na taj način moguće je realizirati procese dovođenja kao npr. vijke u padu ili kontrolu zastoja.
Dinamički senzori
koriste se kada je potrebna detekcija osobito sitnih dijelova male mase. U slučaju prigušivanja se na izlazu senzora stvara kratak impuls, podesiv između 0,1 i 150 ms. Velika rezolucija ostaje očuvana čak i u slučaju zaprljanja crijeva metalom.
Prstenasti senzori

Utični spoj M12 · Izlazna funkcija: uklopni / isklopni kontakt· trožični DC PNP

I7R201 - Prstenaste senzor, –, Osjetljivost i podesivo produženje impulsa, –, DC PNP, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M12
I7R203 - Prstenaste senzor, –, Osjetljivost i podesivo produženje impulsa, –, DC PNP, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M12
I7R205 - Prstenaste senzor, –, Osjetljivost i podesivo produženje impulsa, –, DC PNP, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M12
I7R207 - Prstenaste senzor, –, Osjetljivost i podesivo produženje impulsa, –, DC PNP, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M12
I7R209 - Prstenaste senzor, –, Osjetljivost i podesivo produženje impulsa, –, DC PNP, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M12
I7R211 - Prstenaste senzor, –, Osjetljivost i podesivo produženje impulsa, –, DC PNP, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M12
I7R213 - Prstenaste senzor, –, Osjetljivost i podesivo produženje impulsa, –, DC PNP, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M12
I7R215 - Prstenaste senzor, –, Osjetljivost i podesivo produženje impulsa, –, DC PNP, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M12

Utični spoj M12 · Izlazna funkcija: uklopni / isklopni kontakt· trožični DC NPN

I7R202 - Prstenaste senzor, –, Osjetljivost i podesivo produženje impulsa, –, DC NPN, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M12
I7R204 - Prstenaste senzor, –, Osjetljivost i podesivo produženje impulsa, –, DC NPN, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M12
I7R206 - Prstenaste senzor, –, Osjetljivost i podesivo produženje impulsa, –, DC NPN, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M12
I7R208 - Prstenaste senzor, –, Osjetljivost i podesivo produženje impulsa, –, DC NPN, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M12
I7R210 - Prstenaste senzor, –, Osjetljivost i podesivo produženje impulsa, –, DC NPN, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M12
I7R212 - Prstenaste senzor, –, Osjetljivost i podesivo produženje impulsa, –, DC NPN, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M12
I7R214 - Prstenaste senzor, –, Osjetljivost i podesivo produženje impulsa, –, DC NPN, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M12
I7R216 - Prstenaste senzor, –, Osjetljivost i podesivo produženje impulsa, –, DC NPN, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M12
Cijevni senzori

Utični spoj M8 · Izlazna funkcija: uklopni kontakt· trožični DC PNP

I85000, I85004,

Utični spoj M8 · Izlazna funkcija: uklopni kontakt· trožični DC NPN

I85001 - Cijevni senzor, DC NPN, Razmak prekapčanja ≤ 14 mm, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M8
I85005 - Cijevni senzor, DC NPN, Razmak prekapčanja ≤ 20 mm, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Vezni utikač M8

Kabelski utikač M12, 0,09 m · Izlazna funkcija: uklopni kontakt· trožični DC PNP

I85002 - Cijevni senzor, DC PNP, Razmak prekapčanja ≤ 14 mm, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Kabel PUR, s veznim utikačem M12
I85006 - Cijevni senzor, DC PNP, Razmak prekapčanja ≤ 20 mm, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Kabel PUR, s veznim utikačem M12

Kabelski utikač M12, 0,09 m · Izlazna funkcija: uklopni kontakt· trožični DC NPN

I85003 - Cijevni senzor, DC NPN, Razmak prekapčanja ≤ 14 mm, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Kabel PUR, s veznim utikačem M12
I85007 - Cijevni senzor, DC NPN, Razmak prekapčanja ≤ 20 mm, IP 67, Temperatura okoliša -25...70 °C, Kabel PUR, s veznim utikačem M12

Aktualni bilten