Induktivni senzori od plemenitog čelika za tvorničku automatizaciju s redukcijskim faktorom K = 1

Induktivni senzori od plemenitog čelika za tvorničku automatizaciju s redukcijskim faktorom K = 1

Jedan sklopni razmak za sve metale

  • Sigurna detekcija svih metala zahvaljujući jedinstvenom sklopnom razmaku
  • Primjenjiv na najužim mjestima zahvaljujući kompaktnim dimenzijama
  • Nema pogrešnog uklapanja zahvaljujući tehnologiji senzora koja je otporna na magnetsko polje
  • Visokovrijedna izvedba od plemenitog čelika
  • Velika pouzdanost zahvaljujući stupnju zaštite IP 65 do IP 69K
Konstantni korekturni faktor
Senzori „K = 1” imaju isti sklopni razmak za sve vrste metala. Oni su npr. prije svega namijenjeni detekciji aluminija, za što se pri uobičajenim senzorima znatno smanjuje sklopni razmak. Visoke sklopne frekvencije dopuštaju nadzor uklopnih stanja koja se brzo mijenjaju. Otporna čahura od plemenitog čelika omogućuje pouzdanu primjenu u blizini ulja i tekućina za rezanje. Veliki raspon temperature kao i visoki stupnjevi zaštite omogućuju univerzalnu primjenu novih senzora „K = 1”.

Utični spoj M12 · 3-vodni DC PNP · Izlazna funkcija: zatvarač


IFS297 - Induktivni sensor, M12 x 1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 4 mm, izravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IFS298 - Induktivni sensor, M12 x 1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, pozlaćeni kontakti, DC PNP, Razmak prekapčanja 8 mm, neizravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, Brennverhalten gemäß ECE R118 Rev.2
IFS299 - Induktivni sensor, M12 x 1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 10 mm, neizravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IFS304 - Induktivni sensor, M12 x 1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 4 mm, izravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IFS305 - Induktivni sensor, M12 x 1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 8 mm, neizravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IFS306 - Induktivni sensor, M12 x 1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 10 mm, neizravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IGS287 - Induktivni sensor, M18x1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 8 mm, izravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IGS288 - Induktivni sensor, M18x1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 12 mm, neizravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IGS289 - Induktivni sensor, M18x1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 15 mm, neizravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IGS290 - Induktivni sensor, M18x1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 8 mm, izravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IGS291 - Induktivni sensor, M18x1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 12 mm, neizravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IGS292 - Induktivni sensor, M18x1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 15 mm, neizravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IIS281 - Induktivni sensor, M30 x 1,5, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 15 mm, izravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IIS282 - Induktivni sensor, M30 x 1,5, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 15 mm, izravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IIS283 - Induktivni sensor, M30 x 1,5, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 22 mm, neizravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IIS284 - Induktivni sensor, M30 x 1,5, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 30 mm, neizravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti

Tehnika povezivanja


EVC001 - Kabelska utičnica, ravno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 2 m Kabel PUR
EVC002 - Kabelska utičnica, ravno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 5 m Kabel PUR
EVC004 - Kabelska utičnica, kutno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 2 m Kabel PUR
EVC005 - Kabelska utičnica, kutno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 5 m Kabel PUR

Aktualni bilten