Senzori „K = 1” otporni na magnetsko polje za područje zavarivanja

Senzori „K = 1” otporni na magnetsko polje za područje zavarivanja

Jedan sklopni razmak za sve metale

  • Sigurna detekcija svih metala zahvaljujući jedinstvenom sklopnom razmaku
  • Robusna izvedba zahvaljujući protuprianjajućem zaštitnom sloju
  • Nema pogrešnog uklapanja zahvaljujući tehnologiji senzora koja je otporna na magnetsko polje
  • Univerzalno primjenjiv zahvaljujući velikom rasponu temperature
  • Velika pouzdanost zahvaljujući stupnju zaštite do IP 68 / IP 69 K
Gruba primjena u području zavarivanja
Induktivni senzori „K = 1” prkose teškim uvjetima okoline te pouzdano detektiraju metalne objekte čak i u slučaju zaprljanja.
Kućište senzora i pričvrsne matice premazani su protuprianjajućim zaštitnim slojem kako bi se spriječilo nagorijevanje kuglica za zavarivanje. Pri postupku zavarivanja nastaju jaka magnetska polja. Nova tehnologija senzora pouzdano sprječava pogrešna uklapanja.
Brzo priključivanje s pomoću utičnog spoja i odgovarajućeg priključnog voda iz asortimana ecolink nudi optimalnu osnovu za trajnu primjenu.

Utični spoj M12 · 3-vodni DC PNP · Izlazna funkcija: zatvarač


IFW204 - Induktivni sensor, M12 x 1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 4 mm, izravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IGW202 - Induktivni sensor, M18x1, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 8 mm, izravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti
IIW202 - Induktivni sensor, M30 x 1,5, Povišen sklopni razmak, Otporno na elekromagnetsko polje, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Razmak prekapčanja 15 mm, izravno ugradivo, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -40...85 °C, Vezni utikač M12, pozlaćeni kontakti

Tehnika povezivanja


EVW001 - Kabelska utičnica, ravno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, za primjenu u zavarivanju, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 2 m Kabel PUR
EVW002 - Kabelska utičnica, ravno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, za primjenu u zavarivanju, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 5 m Kabel PUR
EVW003 - Kabelska utičnica, ravno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, za primjenu u zavarivanju, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 10 m Kabel PUR
EVW004 - Kabelska utičnica, kutno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, za primjenu u zavarivanju, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 2 m Kabel PUR
EVW005 - Kabelska utičnica, kutno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, za primjenu u zavarivanju, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 5 m Kabel PUR
EVW006 - Kabelska utičnica, kutno, bez silikona, bez halogena, pozlaćeni kontakti, za primjenu u zavarivanju, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okoliša -25...90 °C, 10 m Kabel PUR

Pribor


E12452 - Stezni držač, 33,5 mm
E12453 - Stezni držač, 33,5 mm
E12454 - Stezni držač, 33,5 mm
E12412 - Lepezasta podloška
E12413 - Lepezasta podloška
E12414 - Lepezasta podloška

Aktualni bilten