Senzor boje visoke razlučivosti u kompaktnom kućištu O5 niske cijene.
Pokažite svoje boje! Sada je povoljna prilika za to.
- Detektiranje, sortiranje i kontrola predmeta na osnovu njihove boje.
- Teach postupak s 1 točkom štedi vrijeme i troškove kod instaliranja.
- Mogućnost odabira 5 stupnjeva tolerancije. Sigurno se detektiraju i nijanse boje.
- Visoka frekvencija uključivanja od 2000 Hz.
- Na raspolaganju je opsežni pribor za montažu iz već dokazane serije O5.
Razlika je u boji
Kod industrijskih procesa s visokim stupnjem automatizacije boja je često kriterij odabira kod detektiranja, sortiranja ili kontroliranja različitih roba. Elektronički senzori boje omogućavaju precizno detektiranje boje samih proizvoda kao i boje ambalaže, etiketa ili otisnutih natpisa.
Jednostavno puštanje u pogon
Zahvaljujući teach funkciji senzor se samo jednim pritiskom tipke namješta na boju koju je potrebno detektirati. Pomoću pet stupnjeva tolerancije koji se mogu odabrati moguće je razlikovati čak i najmanje nijanse boje u odnosu na pozadinu ili druge predmete. Izlazni stupanj automatskog detektiranja automatski namješta uklopni izlaz senzora na PNP ili NPN pogon.
Područja primjene:
Detektiranje oznaka u boji ili zadaci sortiranja u ambalažnoj, papirnoj ili u tiskarskoj industriji.