- Töltésszint-érzékelők áttekintése
- Folyamatos töltésszint-mérés
- Vizes bázisú közegek
Töltésszint-érzékelők vizes bázisú közegekhez
Érzékelőcsalád | Beépítési hosszúság | Technológia | Jel | Különlegességek |
---|---|---|---|---|
LR |
100…2000 mm | Irányított mikrohullám | • Távadó • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Egyszerű szerelés fentről • Lerövidíthető szondarudak • A mechanikus úszókapcsolók tökéletes alternatívája |
LK / LT |
264…728 mm | Kapacitív | • Távadó • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Egyszerű szerelés fentről • Független túltöltés elleni védelem • LT-változatok hőmérséklet-kijelzéssel |
KQ10 |
228 mm több készülék is kombinálható |
Kapacitív | • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Szerelés nem fémes tartályokra kívülről kapcsok vagy kétoldalas ragasztószalag segítségével • Több készülék kombinációja nagy tartályokban • Áttekinthető töltésszint-kijelzés LED-sor segítségével |
PS |
0…1 bar | Hidrosztatikus nyomás | Távadó | • Egyszerűen merítse a tartályba • 2-vezetékes távadó • Nyomáskiegyenlítés belső szellőztetésű kábelen keresztűl |
PN |
Korlátlan | Hidrosztatikus nyomás | • Távadó • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Szerelés a tartály fenekén • Kétszínű kijelző |
PG |
Korlátlan | Hidrosztatikus nyomás | • Távadó • Kapcsoló kimenet |
• Szerelés a tartály fenekén • Nyomásmérő / digitális kijelző |
PA / PX |
Korlátlan | Hidrosztatikus nyomás | Távadó | • Szerelés a tartály fenekén • 2-vezetékestávadó |
UGT, UIT |
Akár 8 m-ig | Ultrahangos | • Távadó • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Precíz közegfüggetlen töltésszint-mérés • Tényleges távolság IO-Linken keresztül |
LW21 |
Korlátlan | Radar | • Távadó • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Érintésmentes mérési elv • Mérés közvetlenül vagy nem fém falakon keresztül • Függetlenül a nyomástól, hőmérséklettől vagy viszkozitástól |