- Töltésszint-érzékelők áttekintése
- Folyamatos töltésszint-mérés
- ömlesztett anyagokhoz
Töltésszint-érzékelők ömlesztett anyagokhoz
Érzékelőcsalád | Mérési tartomány | Technológia | Jel | Különlegességek |
---|---|---|---|---|
KQ10 |
228 mm több készülék is kombinálható |
Kapacitív | • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Szerelés nem fémes tartályokra kívülről kapcsok vagy kétoldalas ragasztószalag segítségével • Több készülék kombinációja nagy tartályokban • Áttekinthető töltésszint-kijelzés LED-sor segítségével |
UGT, UIT |
Akár 8 m-ig | Ultrahangos | • Távadó • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Precíz közegfüggetlen töltésszint-mérés • Tényleges távolság IO-Linken keresztül |
O1D |
Akár 9,8 m-ig |
Optikai | • Távadó • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• PMD Time-of-Flight • Színtől/szögtől független • Távolság/töltésszint IO-Link útján |
O3D |
Akár 8 m-ig | Optikai 3D | • Távadó • Kapcsoló kimenet • Ethernet folyamatadat-interfész |
• PMD Time-of-Flight • Szín-/szögfüggetlen • Távolság, töltésszint vagy térfogat optikai értékelése |