- Töltésszint-érzékelők áttekintése
- Folyamatos töltésszint-mérés
- Higiéniás terület
Töltésszint-érzékelők higiénikus alkalmazásokhoz
Érzékelőcsalád | Beépítési hosszúság | Technológia | Jel | Különlegességek |
---|---|---|---|---|
LR |
100…2000 mm | Irányított mikrohullám | • Távadó • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Egyszerű szerelés fentről • Lerövidíthető szondarudak • A 3A-szabvány szerint tanúsítva Clean-out-of-Place-alkalmazásokhoz |
PI |
Korlátlan | Hidrosztatikus nyomás | • Távadó • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Szerelés a tartály fenekén • 2-vezetékes távadó kijelzővel |
PG |
Korlátlan | Hidrosztatikus nyomás | • Távadó • Kapcsoló kimenet |
• Szerelés a tartály fenekén • Nyomásmérő / digitális kijelző |
PM |
Korlátlan | Hidrosztatikus nyomás | • Távadó • IO-Link |
• Szerelés a tartály fenekén • 2-vezetékes távadó |
LW27 |
Korlátlan | Radar | • Transzmitter • Kapcsoló kimenet • IO-Link |
• Érintésmentes mérési elv • Mérési tartomány: 10 m |