• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. IO-Link előnyök
  2. Rendszer-bekötés
  3. Paraméterezés

IO-Link érzékelők paraméterezése

moneo configure: A paraméterező szoftver

Az intelligens szoftver az IO-Link menedzsmenthez

  • Hatékony:Az összes IO-Link érzékelő központi paraméterezése egyetlen szoftvereszközzel. Gyártófüggetlen
  • Intelligens:IO-Link eszközök automatikus felismerése
  • Kényelmes:A paraméteradat-készletek kezelése még soha nem volt egyszerűbb
  • Közvetlen:Közvetlen hozzáférés az IO-Link érzékelőkhöz anélkül, hogy a PLC-n keresztül kellene menni

Választhat a moneo configure free ingyenes önálló verzió között az egyszerű konfigurálás kezdeteként, vagy a fizetős moneo configure module licence között, amely lehetővé teszi más moneo modulokkal való kombinálását."

moneo blue: Az alkalmazás a mobil paraméterezéshez és diagnosztikához

Az alkalmazás az EIO330 Bluetooth-adapterhez

  • Informatív és hatékony:Ellenőrizze bárhonnan az ifm masterhez csatlakoztatott összes IO-Link eszköz folyamatértékeit és eseményeit, és paraméterezze az érzékelőket egy ingyenes alkalmazás segítségével (iOS és Android).
  • Egyszerű:Kényelmes, grafikus támogatású paraméterezés számos érzékelőhöz.