• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. IO-Link előnyök
  2. Rendszer-bekötés
  3. PLC-csatlakozás

Bekötés a vezérlésbe a PLC kezdőcsomagokkal

PLC kezdőcsomagok

Használja ki új kezdőcsomagjainkat IO-Link rendszerek beállításához számos különböző gyártó ipari vezérléseivel kombinálva.

Ingyenes letöltés a következő tartalmakkal:

  • Beállítási útmutató a terepi buszokba való gyors integráláshoz
    (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP és AS-i)
  • Példaprogramok és funkciómodulok (Step7, TIA, RS Logix)
  • Ciklikus folyamatadatok olvasása és írása
  • Aciklikus parancsok végrehajtása
  • Eszköz-író fájlok (GSDML, ESI, EDS)
  • Kezelési útmutatók

Ahhoz, hogy egy PLC az érzékelőknek a IO-Linken keresztül elérhető számos funkcióját használni tudja, azokat egyedileg kell a PLC-ben beállítani. Ez rendkívül idő- és költségintenzív, különösen a szükséges felhasználói interfészek megvalósításakor. Az ifm ehhez kész programozási példákat és alkalmazásokat kínál. A tervezés és üzembe helyezés ezzel jelentősen könnyebb, és a hibák elkerülhetők.

Találja meg a megfelelő kezdőcsomagot terepi buszához!