- IO-Link előnyök
- Rendszer-bekötés
- IIoT-csatlakozás
IIoT-csatlakozás az IT-megoldásokhoz
Ne hagyja, hogy PLC-je viselje a teljes terhelést!
Használja a kezdőcsomagot az egyszerű IIoT-csatlakozáshoz!
A PLC az 1970-es évek óta az automatizálás egyik fő támasza, és ipari automatizált eszközök vezérlésére használják. Az Ethernet-technológiák és az IIoT-alkalmazások előretörésével a PLC egyre több információ átvitelére kényszerült, melyek nem feltétlenül a gép vezérléséhez használatosak.
A PLC az érzékelő-információknak csak 5%-át használja. Ezen információk mérete byte-okban, a ciklusidő pedig ms-ban mérhető. Mi lenne, ha megengednénk az érzékelőinek, hogy a PLC beavatkozása nélkül közvetlenül kommunikáljon SCADA-, MES-, ERP- és CMMS-rendszereivel, és hogy ezeket az információkat mégis elküldje a gépvezérléshez a PLC-be?
Ez most lehetséges az ifm Y-útjával. IO-Link mastereink különálló, dedikált IP-címmel ellátott IIoT-porttal rendelkeznek az IT-infrastruktúra számára a rendszer gépvezérlési oldalának befolyásolása nélkül. Ennek az egyedülálló koncepciónak köszönhetően az információkat és adatokat közvetlenül oda küldheti, ahol szükség van rájuk.
A HMI, a megjelenítő számítógép, a kiszolgáló, a számítógép stb. az érzékelőktől érkező információk 95%-át használják. Ezen információk mérete MB-okban, a ciklusidő pedig másodpercekben mérhető.