You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. RFID azonosító rendszerek
  2. Track & Trace Gate

Track and Trace Gates: Az áruforgalom hatékony figyelemmel kísérése

Biztonság és átláthatóság az áruforgalomban

Az ifm Track and Trace Gate teljes körű megoldás az Ön automatizált és átlátható logisztikai folyamataihoz a bejövő és kimenő áruk esetében. A teljes áruforgalom IT-szintre történő közvetlen továbbításának köszönhetően minden eddiginél hatékonyabban szervezheti meg a termelés, a készletek és a beszállítók egymásra épülését.

Ehhez jön még a költségmegtakarítás: A nem megfelelően komissiózott áruk következményes hibákat generálnak.Az új, digitális átláthatóságnak köszönhetően elkerülhetők a hibák, növelhető a folyamat sebessége, különösen a rendelések átfutási ideje, és ezáltal javítható a teljesítés minősége. Ez nemcsak a belső erőforrásokat tehermentesíti, hanem az ügyfelek elégedettségét is növeli. Nevezhetjük ezt Logisztika 4.0-nak vagy Smart Distribution megoldásnak is. A döntő tényezők azok az előnyök, amelyeket az ifm Track and Trace Gate az első pillanattól kezdve kínál Önnek.

A komissiózás során három tipikus hibát lehet elkövetni:

• Nem megfelelő áru
• Nincs áru
• Túl sok áru

  • Tanulmányok szerint az átlagos hibaarány a komissiózás során 0,3% és 3% között mozog
  • Az átlagos költségek iparágtól, terméktől és vállalattól függően rendkívül eltérőek
  • Az imázsveszteség ugyanakkor nem számszerűsíthető

Hogyan működik az ifm Track and Trace Gate?

Az ifm Track and Trace Gate támogatja a termékek nyomon követését a bejövő és kimenő áruknál. Érzékeli az EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C szerinti UHF azonosító tag-el ellátott tárgyakat. A megoldás az összes szükséges komponenst összekapcsolja egy kontrollerrel, melyben az adatok előfeldolgozásra kerülnek, és harmadik fél programjai számára további feldolgozásra rendelkezésre állnak. Ha például az ERP-ben összehasonlítás történik a hozzárendelendő megrendeléssel vagy szállítólevéllel, akkor a kontroller az onnan kapott visszajelzési fájlon keresztül állapot és jelzések formájában megjelenítheti az áru megfelelő be- és kirakodását.

Termékelőnyök

Melyek az ifm Track and Trace Gate előnyei?

Az intelligens RFID bejövő- és kimenőáru-ellenőrzéssel az áruforgalom átláthatóan megjeleníthető és IT-alapon feldolgozható. Ez lehetővé teszi a rakodási idők optimalizálását, a komissiózási hibák elkerülését és a költségek megtakarítását. Az így megnövelt minőség hosszú távon javíthatja a beszállítói minősítést is.

Intelligens hálózatba kapcsolt érzékelők
Irányfelismerés opcionálisan 3D érzékelőkkel vagy fénysorompókkal, opcionálisan 3D térfogatméréssel
A téves szállítások elkerülése az áruforgalom átláthatósága révén.
A valós áruforgalom összekapcsolása a digitális tervezési/rendelési folyamatokkal.
Robusztus használatra tervezve
Az ifm Track and Trace Gate ipari használatra alkalmas komponensekből áll, melyek mindegyike IP65/IP67 védettségű.
Az Edge Device és az ERP egyedi, valós idejű támogatása
Egyszerű interfész az Ön folyamataihoz az Edge Controller és az ERP közötti fájlátvitel révén a digitálisan hálózatba kapcsolt logisztikai folyamatokhoz.
Egyszerű, intuitív és rugalmas
Ready-to-Start alkalmazáscsomag, egyszerű grafikus üzembe helyezés. Nincs szükség programozásra. A meglévő Edge Controllerhez egy switch segítségével további kapuk (gate-ek) adhatók hozzá különösebb erőfeszítés nélkül.
Költségmegtakarítás a hibák elkerülése révén
Kevesebb erőfeszítés a beérkező áruk ellenőrzése és a rendelési/rakodási listákkal való egyeztetés során. Az adatok egyeztetése az ERP-rendszerekkel teljesen automatikus, és így kevésbé hibaérzékeny, mint a kézi könyvelés. Ily módon az esetleges hibás szállítások már korai szakaszban felismerhetők és elkerülhetők.

Termékáttekintés

Cikk leírás Triggerelés és rakodási irány érzékelése Bővíthetőség
ZZ0814 Master Package csomag edgeControllerrel O3D-érzékelő Lehetővé teszi az áru pontos pozicionálását 1 kapuhoz, bővíthető max. 9 bővítőcsomaggal, hogy minden egyes Master csomaggal 10 kaput vezérelhessen
ZZ0815 Bővítőcsomag a
ZZ0814 vagy a ZZ0816 számára
További kapunként 1 bővítőcsomag szükséges
ZZ0816 Master Package csomag edgeControllerrel Lézeres prizmás fénysorompó költséghatékony változat 1 kapuhoz, bővíthető max. 9 bővítőcsomaggal, hogy minden egyes Master csomaggal 10 kaput vezérelhessen
ZZ0817 Bővítőcsomag a
ZZ0814 vagy a ZZ0816 számára
További kapunként 1 bővítőcsomag szükséges
ZZ1124 UHF Gate edgeController edgeController előre telepített RFID szoftverrel Pótalkatrész a ZZ0814 és a ZZ0816 modellekhez
Overview ifm Track and Trace Gate master packages and extension packages

Megtérülés

Az ifm Track and Trace Gate olyan befektetés, amely gyorsan megtérül.
A megtérülési idő a következő képletből adódik:

Beszerzési költségek + integrációs költségek / megtakarított hibaköltségek = megtérülési idő

Már kb. 570 000 szállítás után 290 000 € hibaköltség került elérésre a komissiózási és szállítási hibák miatt, miközben a hibaarány mindössze 3% volt.

E példánál a megtérülés tehát már a beruházás évében megvalósul a következő feltételek mellett:

  • Évi 200 000 szállítás 10 kapu telepítése mellett és 17 € statisztikai átlagérték esetén hibás szállításonként
  • Évi 400 000 szállítás, 20 kapu telepítésével

Számolja ki Ön is:

Alkalmazások

Bejövő és kimenő áruk beérkezése egy kezelőkapunk keresztül

A Track and Trace Gate Solution választ ad a kérdésekre:

  • Mit szállítottak?
  • Mikor történt a szállítás?
  • Hová szállítják az anyagot?
  • Hol van szükség az anyagra? (gyártósor, raktár stb.)
  • Megérkezett már az árum?

Az alkalmazás komponensei részletesen: