You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397

ifm RFID azonosító rendszerek

Automatizált azonosító rendszerek ma már szabványnak számítanak a termelésben, intralogisztikában és az anyagmozgatásban. Ezek lehetővé teszik az áruk és alkatrészek szükség szerinti elosztását. Továbbá biztosítják a munkadarabok valós idejű nyomonkövethetőségét. Így a gyártási és szállítási folyamatok teljesen automatikusan irányíthatók és folyamatosan dokumentálhatók.
Az RF azonosító rendszerekben a munkadarabra- vagy termékhordozóra felrakott RFID transzpondereket, az úgynevezett ID-tageket, az antennák érintésmentesen olvassák és / vagy írják. Ezeknek az adatait közvetlenül egy RFID kiértékelőegységre továbbítják, és ott feldolgozásra kerülnek. A kiértékelőegység az adatokat a PLC-re terepi busz interfészen (pl. PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP vagy EtherCAT) keresztül továbbítja. Alkalmazási területe pl. az anyagáramlás vezérlése és ellenőrzése termelő sorokon.