LI töltési szint érzékelő határszint és szivárgás-felügyelethez
Az úszókapcsoló megbízható alternatívája
Az LI töltési szint érzékelő ideális a töltési szintek érzékeléséhez és a szivárgások észleléséhez. A kapacitív mérési technológiának köszönhetően az érzékelőnek nincsenek mozgó alkatrészei. Ezzel kizárt a mechanikán lévő lerakódások miatti működési hiba. Mindezzel költség és erőfeszítés takarítható meg a karbantartási munkák során.
Plug & play határszint-érzékelő digitális kommunikációval
A gyári alapbeállítások az érzékelő típusától függően olajban vagy vízben történő használatra alkalmasak, így a telepítés ezekben az esetekben plug & play végezhető. Ezenkívül az érzékelő az IO-Link segítségével tetszőlegesen beállítható. Az érzékelő a közeg hőmérsékletét is rögzíti, és egyidejűleg digitálisan továbbítja azt az IO-Linken keresztül.
WHG-jóváhagyás (Németországra vonatkozik)
Az LI21x sorozat változatai DIBt által bevizsgáltak, és a német vízgazdálkodási törvény – röviden WHG – szerinti jóváhagyással rendelkeznek. A törvény a felszíni vizek, a talajvizek és a part menti vizek védelmét szolgálja. Különösen akkor, amikor vízre veszélyes anyagok tárolásáról van szó, a tartályoknak és az azokra szerelt érzékelőknek WHG jóváhagyással kell rendelkezniük.
Okkal van szükség megfelelő választásra
Megbízható termékfelismerés, az olaj és víz megkülönböztetése
Az LI egyszerre végez töltési szint- és beépített hőmérséklet-felügyeletet
A hűtő-kenőanyag határállapot-felügyelete, pl. túlfolyás elleni védelemként történő használat
Cél
- Egyszerű és megbízható határállapot-felügyelet, pl. alkalmazható túltöltés elleni védelemként
Előnyök
- Hőmérséklet- és töltésszint-felügyelet a nagyobb átláthatóság érdekében az Ön alkalmazásában
- Széles hőmérséklet-tartományban használható
- Nem tartalmaz mechanikus alkatrészeket – minimális karbantartási igény
- Egyszerűen beállítható az integrált induktív nyomógombbal vagy szoftverrel, pl. a moneo-val
Hidraulikaolaj határállapot-felügyelete
Cél
- Hidraulikaolaj egyszerű és megbízható határállapot-felügyelete
Előnyök
- Hőmérséklet- és töltésszint-felügyelet a nagyobb átláthatóság érdekében az Ön alkalmazásában
- Megbízható felügyelet a kapacitív méréstechnikának köszönhetően
- Nem tartalmaz mechanikus alkatrészeket – minimális karbantartási igény
- A kapcsolási állapot jól látható kijelzése
Úszókapcsolók helyettesítése
Előnyök
- Az LI-nek nincsenek mozgó alkatrészei
- nincs összetapadás vagy elakadás
- csökkentett karbantartási ráfordítás
- nagyobb rendelkezésre állás
- Szennyeződések és hab esetén is működik
- Rugalmas beépítési helyzet
Az LI négy különböző hosszúságban érhető el:
WHG nélkül | WHG-vel |
---|---|
LI5131 (132 mm) | LI2131 (132 mm) |
LI5132 (273 mm) | LI2132 (273 mm) |
LI5133 (481 mm) | LI2133 (481 mm) |
LI5134 (737 mm) |
Előnyök az IO-Linkkel
- Nagyobb rugalmasság a digitális kommunikációnak köszönhetően
Az LI513x gyári alapbeállításai vízben, az LI213x változaté pedig olajban történő használatra alkalmasak. Ezekben az esetekben a telepítés Plug & Play történhet. Ezenkívül az érzékelő az IO-Link segítségével tetszőlegesen beállítható - Egy érzékelő - két mért paraméter
Az érzékelő a töltési szint mellett a közeg hőmérsékletét is érzékeli, és egyidejűleg digitálisan továbbítja azt IO-Linken keresztül - Átlátható folyamatok
A rendszer a közegváltozásokat pontosan érzékeli, így a karbantartási lépések időben elvégezhetők - Rugalmasan beállítható
Szabadon konfigurálható kapcsoló kimenetek