IO-Link Bluetooth adapter
EIO330
IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW
IO-Link Bluetooth adapter
EIO330
IO-LINK BLUETOOTH ADAPTER MULTI RW
- Adatok olvasása és írása a csatlakoztatott IO-Link eszközön Bluetooth-kapcsolaton keresztül
- Könnyű hozzáférés az érzékelőkhöz az ifm moneo blue okostelefon-alkalmazáson keresztül
- A master egységhez csatlakoztatott összes IO-Link érzékelő folyamatértékeinek továbbítása és rögzítése
- Master információk továbbítása
- ifm moneo blue ingyen iOS és Android rendszerekhez
- IO-Link-érzékelők gyors és egyszerű paraméterezése
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező | |
---|---|---|
Alkalmazás | azonos masterhez csatlakoztatott érzékelők összes folyamatértékének megjelenítésére; készülékbeállítás és diagnosztika; készülékek paraméterezése és elemzése; Nur funktionsfähig mit ifm IO-Link Master ab Firmware 2.1 | |
Rádió jóváhagyás ehhez: | EU/RED; Ausztrália; USA; Új-Zéland; Kanada; Japán; Brazília; Kína; Dél-Afrika; Argentína; Szingapúr; Mexikó; Malajzia; Vietnám; Chile; Thaiföld; Tajvan; Dél-Korea; India; Namíbia; Indonézia | |
Megjegyzés a rádió jóváhagyásra vonatkozóan |
|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Áramfelvétel [mA] | < 30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | IO-Link kommunikáció < 0,3; Bluetooth < 1 |
Bekapcsolási késleltetési idő [s] | < 0,3 |
---|
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | folyamatérték rögzítése |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link; Bluetooth | ||||
---|---|---|---|---|---|
Támogatott DeviceID-k |
|
Átviteli szabvány | BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1 |
---|---|
Frekvenciasáv | 2,4 - 2,482 GHz |
Átviteli teljesítmény [mW] | 10; (10 dBm) |
Hatótávolság | typ. 20 m |
Átvitel típusa | COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verzió | 1.1 |
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 |
Profil | Identification (0x8000); Diagnosis (0x8003); Extended Identification (0x8100) |
Szükséges master port típus | A |
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 2,3 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...70 |
Védettség | IP 67; IP 69K |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||||
Rezgésállóság |
|
||||||
MTTF [év] | 281 | ||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 94 |
---|---|
Anyagok | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); PA; Tömítés: FKM; |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|