Rugalmasan konfigurálható jelzőlámpák
- Kitűnő láthatóság
- Modern LED-RGB-technológia – hosszú élettartam, csökkentett készlettartás
- Különböző üzemmódok konfigurálhatók, IO-Link vagy beállítómenü segítségével
- Digitális bemenetekkel rendelkező standard változatként is elérhető
- Egyszerű szerelés
Kiváló teljesítmény
A gyárakban levő gépeken, szállítórendszereken és berendezéseken mindenütt jelzőlámpák szolgálnak állapotjelzőként vagy figyelmeztető jelzésként. Az innovatív ifm jelzőlámpák számos előnyt kínálnak a hagyományos fényoszlopokkal szemben, ezért igényes alkalmazásokhoz is megfelelőek.
Rugalmasan konfigurálható
A jelzőlámpákat alapvetően az alkalmazáshoz kell igazítani. A különböző színű modulok körülményes összeillesztése helyett az új LED-RGB-technológia lehetőséget kínál a jelzőlámpa szükség szerinti beállítására IO-Link vagy beállítógomb segítségével (pl. tartós fény, villogó fény, villanófény, különböző színek, sziréna). Ez csökkenti a típusvariációk számát és a készlettartási szükségletet.
Variációk
A DV13xx/ DV15xx jelzőlámpák digitális bemenetekkel rendelkeznek, és a készüléken a beállítógomb segítségével konfigurálhatók. A DV23xx/ DV25xx jelzőlámpák beállítógomb nélkül, IO-Link segítségével vezérelhetők és állíthatók be.
Igényes alkalmazásokhoz
A lámpatest sima felületén sem víz, sem por nem tapad meg. Ezáltal a szennyeződések sem tapadnak meg. A jelzőlámpa láthatósága így hosszú távon biztosított. Szabadon levő fémes részek, mint pl. csavarok vagy csatlakozók nélkül. A lámpák így különösen alkalmasak élelmiszeripari, valamint gyógyszeripari, orvosi vagy kémiai területen való használatra.
Optimális láthatóság
A szabadalommal védett technológia nagy kontrasztkülönbséget tesz lehetővé a LED fényfoltja és a környezet között. A felhasználó részére ez elsősorban külső fény esetén, pl. a csarnok nagy ablakfelületei közelében, biztosít optimális láthatóságot.
Hosszú élettartam
A felhasznált LED-technológiának köszönhetően a jelzőlámpa rendkívül hosszú élettartammal rendelkezik.
Konfigurálható
A LED-RGB-technológiának köszönhetően a jelzőlámpa testre szabható (tartós fény, villogó fény, villanófény, különböző színek). Ez csökkenti a típusvariációk számát és a készlettartási szükségletet. A lámpa különböző üzemmódokba kapcsolható, pl. analóg módba a töltésszintek megjelenítéséhez. A szirénához 7 különböző hangjelzés állítható be.
Egyszerű szerelés
A szereléshez szükséges talp a készülékkel együtt kerül leszállításra. Ezen kívül egy változat szerelőlábbal is elérhető, mely megemelt elhelyezést tesz lehetővé. Ez a szerelőláb 90 fokban elfordítható, így a falra szerelés további tartozékok nélkül is lehetséges. Ezen kívül elérhetőek tartozékok tartócsőre szereléshez is.