csatlakozókábel jelzőlámpákhoz 8 pólusú csatlakozókkal
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
csatlakozókábel jelzőlámpákhoz 8 pólusú csatlakozókkal
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|---|
Alkalmazás | kábel a DV13xx & Dv15xx jelzőlámpák IO-Link masterhez történő csatlakoztatásához |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 51 |
---|---|
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm |