- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek dugaljjal
- E11950
Csatlakozókábel dugaljjal
E11950
ADOGH080MSS0002H08
Csatlakozókábel dugaljjal
E11950
ADOGH080MSS0002H08
- 8-pólusú csatlakozás
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Az érzékelő jeleinek megbízható továbbítása
8-pólusú dugaljak esetében a színek nem szabványosítottak. Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 135,9 |
---|---|
Méretek [mm] | 15 x 15 x 43 |
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 2 m, PUR, fekete, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm² |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm |
---|