• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

ioControl - robusztus I/O-modul integrált vezérléssel

  • Mobil használatra alkalmas be-/kimeneti modul magas szintű védettséggel és Deutsch kompakt dugaszoló csatlakozóval vagy M12 dugaszoló csatlakozókkal
  • Felhasználható önállóan, CODESYS segítségével szabadon programozható kisvezérlésként
  • Kijelző- és billentyűzet-interfész a paraméterezéshez
  • Paraméterező be- / kimeneti funkció
  • Két darab CAN-interfész, CANopen- és J1939-protokollal

Decentralizált be-/kimeneti modul és kisvezérlés egyben

Az ioControl olyan decentralizált be-/kimeneti modul, ami CAN-buszon keresztül csatlakozik a vezérléshez. A vezérlésen kívül, olyan távoli gépelemekre szerelik fel, ahol a jelek keletkeznek, illetve ahol ezekre szükség van. A magas védettségnek és a robusztus háznak köszönhetően kültérre, közvetlenül a szennyezett és a fröccsenő folyadéknak kitett helyekre is felszerelhető. Az érzékelők és aktuátorok egyszerű és biztonságos csatlakoztatása a mobil automatizálásban széles körben elterjedt Deutsch dugaszoló csatlakozókkal vagy alternatív megoldásként M12 dugaszoló csatlakozókkal történik. A CAN-busz hálózati bekötésére előkonfekcionált Drop-kábel szolgál. A paraméterezhető be-/kimeneti modulként történő felhasználás mellett az ioControl terepi használatra alkalmas kisvezérlésként is használható. Ehhez programozási rendszerként a CODESYS használható.

Funkciók és előnyök

A decentrális be-/kimeneti modul segítségével az ioControl rendszerből a bináris és analóg érzékelők és aktorok a CAN-buszon keresztül a CANopen protokoll segítségével közvetlenül csatlakoztathatók egy vezérléshez. A be-/kimeneti modulok ezen kívül további funkciókat kínálnak, melyekkel a jelek előfeldolgozása is lehetséges. A kompakt üvegszál-erősítésű készülékház az integrált, mobil felhasználásra alkalmas és a pólusok felcserélése ellen biztosított Deutsch vagy M12 dugaszoló csatlakozók révén biztosítja az összes szükséges csatlakozót a be- és kimenetekhez, a kommunikációhoz és a programozáshoz. Az integrált kétszínű LED-kijelző és az integrált billentyűzet a legfontosabb rendszerüzenetek, az átviteli sebesség és a csomópontszám kijelzésére, valamint a készülék konfigurálására szolgál. A kínálat a csatlakozókábelek széles választékával válik teljessé.

A be- és kimenetek konfigurálhatósága

A be-/kimeneti modul magas szintű rugalmasságot kínál a be- és kimenetek konfigurálásához. A bemeneteknél analóg- és digitális bemenetek között lehet választani. Az analóg bemenetek árambemenetként (0...20 mA) vagy feszültségbemenetként (0...10 V / 0...32 V) állíthatók be. A digitális és analóg be-/kimeneti modulokhoz a DSP 401 profil került definiálásra. A be- és kimeneti funkcionalitás a készülék objektumkönyvtárán keresztül kerül meghatározásra.

Az elektronika

A mobil felhasználásra alkalmas elektronikára érvényes szabványok szerint megtervezett modulok szívét a nagy teljesítményű 32 bites processzor jelenti. Ellenőrző és védelmi funkcióinak köszönhetően biztonságosan működésik extrém alkalmazási körülmények között is.

IEC 61131-3 szerint programozható, CODESYS segítségével

A be-/kimeneti modulként való alkalmazés mellett az összes készülék használható szabadon programozható kisvezérlésként, többek között CANopen és J1939 protokollal. A programozás CODESYS segítségével, a szabványos IEC-61131-3 nyelvek révén történik. Ez lehetővé teszi a felhasználó számára az alkalmazásszoftver áttekinthető és egyszerű létrehozását. A vezérlés speciális funkcióihoz könyvtárak állnak rendelkezésre.

Interfészek a kommunikációhoz

Az ioControl két ISO 11898 szerinti CAN-interfésszel rendelkezik. Ezeken keresztül végezhető el pl. az adatcsere a csatlakoztatott modulokkal, vezérlésekkel, kijelzőkkel és a motorvezérlővel, valamint a programozás.

A termékek

Tartozékok