• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

ecomatController kezdőkészlet: Belépés a programozás világába

  • Benne: ecomatController CR710S
  • Előre huzalozott szimulátor-box kapcsolókkal és potenciométerekkel a bináris és analóg jelek szimulációjához
  • Tartalmazza az összes szükséges összekötő és interfész-kábelt
  • Programozó szoftver és dokumentáció a CODESYS-hez

Belépés a mobil munkagépek programozásának világába
Az ecomatController új generációja a jövő járműveinek és mobil munkagépeinek modern vezérlési platformja.

Ez az előre huzalozott kezdőkészlet tartalmazza az ecomatController CR710S kompakt vezérlést az összes szükséges kábellel a vezérlés ellátásához, az interfészek huzalozását a CAN és Ethernet alapú adatcseréhez, valamint a be- és kimeneteket. A szimulátor-box kapcsolókat, potenciométereket és jelzőberendezéseket kínál a kapcsolási állapotok és az analóg bemeneti jelek szimulációjához.

Az integrált CODESYS szoftvercsomag (3.5-ös verzió) támogatja a vezérléssel való megismerkedést és egy alkalmazási program egyszerű létrehozását.

Kiváló teljesítményű elektronika
A kezdőkészlet szívét az érvényes szabványok szerint a mobil gépekhez elektronikájához tervezett CR710S ecomat-vezérlés képezi, benne a legmodernebb Multi-Core 32 bites, 300 MHz órajelű processzorok egyikével. Elérhetővé teszi az összes funkciót alkalmazási programok létrehozásához és az integrált hardverfunkciók megismeréséhez. A legfontosabb rendszerüzeneteket RGB állapot LED-ek mutatják. Szükség esetén az egymástól függetlenül programozható belső vezérlések (1x Standard, 1x Safety) segítségével megszerezhetők az első tapasztalatok az EN 13849 PL d és az EN 62061 SIL cl2 szabványokig terjedő alkalmazásokkal dolgozó biztonsági vezérlőegységek programozásával.

Interfészek kibővített funkciókkal
A beépített M12 hüvelyek révén egy RS232 és a beépített switch-csel rendelkező Ethernet interfész mellett két CAN-interfész is rendelkezésre áll. Az összes CAN-interfész támogatja a legfontosabb, CANopen, CANopen Safety és J1939 buszprotokollokat.

Konfigurálható be- és kimenetek
A szimulátor-boxban 6-6- be- és kimenet rendelkezik előhuzalozással. Ezek diagnosztikai funkcióval rendelkező digitális, frekvencia- és analóg bemenetként, vagy ellenállás-mérési bemenetként is konfigurálhatók. A kimenetek diagnosztika-képes digitális vagy PWM-kimenetként kínálnak konfigurációt. A be- és kimenetek szükség szerinti biztonságos csatornaként is konfigurálhatók. A speciális érzékelők és aktuátorok ezen kívül szabadon konfekcionálható laposdugókon keresztül is csatlakoztathatók.

IEC 61131-3 szerint programozható, CODESYS segítségével
A programozás szabványos IEC 61131-3 nyelven végezhető el. A szoftverrel való ismerkedéshez mintaprogramok és kész könyvtárak érhetők el.