- Termékek
- Rendszerek mobil gépekhez
- I/O modulok
- Opcionálisan programozható eszközök M12-es vagy DEUTSCH csatlakozóval
- CR2051
I/O modulok mobil berendezésekhez
CR2051
ioControl/Out 16/DT6
I/O modulok mobil berendezésekhez
CR2051
ioControl/Out 16/DT6
- Érzékelők és működtetők decentralizált csatlakoztatása
- Nagy teljesítményű CAN interfésze sokoldalú kommunikációs feladatokhoz
- Szabadon programozható az IEC 61131-3 szerinti CODESYS szoftverrel
- Magas fokú védettség mobil munkagépek követelményeihez
- Számos multifunkcionálisan konfigurálható kimeneti csatornával
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Polaritáscsere védelem | igen |
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 16 |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 16 |
Kimenetek
Összes kimenet száma | 16 |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 16 |
Rövidzárlat-védelem | igen |
PWM kimenetek száma | 16 |
PWM-I kimenetek száma | 8 |
Szoftver / programozás
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
---|
Interfész
CAN interfészek száma | 2 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 96 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 711 |
---|---|
Szerelés módja | rögzítés csavarokkal |
Méretek [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 |
Anyagok | PA 'üvegszál-erősítésű |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - CAN interfész 1
CAN IN | Csatlakozó: 2 x DEUTSCH csatlakozó |
---|
Elektromos csatlakozás - Kimenetek
Con. 1...8 | Csatlakozó: 8 x DEUTSCH csatlakozó |
---|
Elektromos csatlakozás - tápellátás / CAN interfész 2
X1 | Csatlakozó: 1 x AMP csatlakozó |
---|