Összekötő kábel
E12556
VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS
Összekötő kábel
E12556
VDOGS040PLS0001H04DOGS040PLS
- Mobil munkagépekben és járművekben való alkalmazáshoz
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- DEUTSCH-dugaszoló csatlakozó a fedélzeti villamos hálózathoz való gyors és egyszerű csatlakoztatáshoz
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- energialáncban használható PUR kábel
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 12...24 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -30...70 |
Védettség | IP 67; (csatlakozó dugóval együtt) |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 119 |
---|---|
Test kiöntő anyaga | PA |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 6,4 mm; csavart; 2 x 0,50 mm² (28 x 0.15 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 2 x DEUTSCH csatlakozó, egyenes; öntött test: PA; Érintkezők: nikkelezett |
---|