• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

Egyszerűen megvalósítható állapotellenőrzés gépekhez

  • Hatékony és állandó állapotellenőrzés egyszerű gépekhez
  • Akadálytalan integrálás az ipari Ethernet-rendszerekbe
  • Valós idejű indikátorok automatizált figyelmeztetésekhez vagy riasztásokhoz

Plusz teljesítmény az IO-Link révén

  • Nyersadat-regisztrálás bővített elemzésekhez
  • Az IO-Linknek köszönhetően nincs szükség kapcsolószekrényre és bonyolult huzalozásokra

Valós idejű karbantartás gépekhez
Az ipari gépvédelem közvetlenül a meglévő vezérlési platformokba integrálható. A gépállapot folyamatos felügyelet alatt áll az olyan hibaállapotok, mint pl. ütések, fáradás és súrlódás vonatkozásában. Ez korai és tervezhető karbantartást tesz lehetővé. Hatékonyan megelőzhetők a nagyobb károk vagy akár a leállások is. A szakaszos felügyelőrendszerekkel szemben a gépek a folyamatos felügyeletnek köszönhetően tartós védelem alatt állnak.

Egyszerű csatlakozás az IO-Link segítségével
Az IO-Link leegyszerűsíti az Ipar 4.0 technológia integrálását közvetlenül a meglévő vezérlési platformba. Nincs szükség drága másodlagos hálózatokra, gateway-ekre és IT-támogatásra. Az IO-Link master folyamatértékeket és állapotjeleket küld mind a vezérlésbe, mind pedig a fölérendelt rendszerekbe. A rezgésjelek nyers adatai is átvihetők elemzés céljából a fölérendelt rendszerekbe.

Folyamatértékek
A VVB001 rezgésérzékelő belsőleg regisztrál és elemez ki különböző folyamatértékeket, melyek alapján felismeri a gépben bekövetkezett károsodásokat.

v-RMS (fáradás)
A rezgési sebesség effektív értéke, felismeri az alkatrész fáradását.

a-RMS (súrlódás)
A gyorsulás effektív értéke, felismeri a mechanikus súrlódást.

a-Peak (ütés)
A gyorsulás maximális értéke, felismeri a mechanikus ütéseket.

Crest-tényező
a-Peak/a-RMS, fontos jellemző a gép általános állapotára vonatkozóan.

Hőmérséklet
Felismeri a hőmérséklet növekedését, melyet a túlzott súrlódás vagy más hatások (pl. elektromos okok) idéznek elő.

Nyers adatok
Kár esetén a részletes elemzéshez az érzékelő a gyorsulás nyers adatait is rendelkezésre bocsátja. Ezeket az érzékelő igény szerint rögzíti, és BLOB-ként (Binary Large Objekt) továbbítja az IO-Linken keresztül. Az adatok 4 másodperces rögzítési intervallumot ölelnek fel. A fölérendelt rendszerekbe a továbbítás a belső rögzítést követően több percen át zajlik.