IO-Link készülék digitális jelek begyűjtésére és konvertálására
Decentralizált IO-Link bemeneti modulok terepi alkalmazásra – most először higiéniai területekre is
- A bináris érzékelők hatékony csatlakoztatása az IO-Link-hez
- Akár 20 digitális bemenettel bővíti az IO-Link mastert
- Ipari alkalmazási területekre, valamint új változat, amely higiéniai területen is alkalmazható
- Magas védettségi besorolás: IP 68 / 69K
- A bemeneti jelek előzetes feldolgozása digitális bemeneti szűrőkkel
Digitális jelek decentralizált begyűjtése IO-Link segítségével
A terepi alkalmazásra való új IO-Link bemeneti modulok segítségével egyszerűen és gazdaságosan bővítheti akár 20 digitális bemenettel is az IO-Link mastert. A digitális bemeneti szűrők aktiválása segítségével – például pergésmentesítés, nyújtás vagy invertálás – könnyen optimalizálhatók a bemeneti jelek.
Alkalmazási területek
A modul két kivitelben kapható: a hűtőközeghez való sorozat narancssárga terepi modul ellenáll az olajoknak és a hűtőközegeknek, és általános ipari felhasználásra készült. A szürke modul higiéniai és élelmiszeripari alkalmazási területekre ideális a készülékház anyagának köszönhetően. Magas védettségi besorolással rendelkezik: IP 68 / IP 69K.
Terepi modulok IO-Link csatlakozással
Akár 20 hagyományos érzékelő is csatlakoztatható ezekhez a modulokhoz. Az IO-Link egyetlen árnyékolatlan M12 kábelen keresztül bármely IO-Link masterhez / PLC-hez továbbítja a jeleket. A modulok egyik speciális tulajdonsága, hogy a bemeneti jeleket előre feldolgozzák különböző szűrők segítségével mielőtt az IO-Link-hez továbbítják őket. A következő szűrők elérhetők: pergésmentesítés (zajjelek elnyomása), nyújtás (hosszabb jelek), invertálás. Ezáltal a legalább 1,5 ms hosszúságú jelek megbízhatóan érzékelhetők. A modul decentralizált elhelyezése csökkenti a huzalozás költségeit és elavulttá teszi a bonyolult vezetékhálózatokat. A gyűjtősínes (busz) rendszerekkel ellentétben az IO-Link nem igényel konfigurálást vagy címzést. Ez leegyszerűsíti a telepítést. Mindegyik M12 aljzat 2-es és 4-es érintkezője bináris bemenetként van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a kettős érzékelők, amelyek általában zárók vagy nyitók, szintén gond nélkül csatlakoztathatók. A bemenetek teljes mértékben túlterhelés elleni- és rövidzárlat-védelemmel ellátottak.