Rezgésérzékelők IO-Linkkel
Állapotfelügyelet: a gép állapota mindig szem előtt
A VVB típusú rezgésérzékelő valós időben folyamatosan felügyeli egyszerű ipari gépek rezgésviszonyait. A gépnek már az ideális állapottól való legkisebb eltérései is kihatnak a rezgésmintára. Így időben felismerhetők a fenyegető gépkárok. A berendezésüzemeltetők előrelátóan tervezhetnek és cselekedhetnek a költséges termelésleállások megelőzéséhez.
Az IO-Link rezgésérzékelő tulajdonságai:
- A releváns jellemzők folyamatos felügyelete fáradás, ütések, súrlódás és hőmérséklet vonatkozásában
- Egyszerű integráció ipari Ethernet-rendszerekbe kapcsolószekrény és bonyolult kábelezés nélkül
- Nyers adatok rendelkezésre bocsátása bővített kárelemzésekhez
- Integrált üzemóra-számláló a rezgési sebesség alapján
- Gyors adatátvitel az IO-Link COM3-interfésznek köszönhetően