• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat

AS-i CompactM8- modul: Magas fokú sokrétűség, alacsony helyigény

  • Az O-gyűrűt biztonságos ecolink-kapcsolat védi a tönkremeneteltől
  • Kompakt és lapos szerkezeti kialakítás szűkös beépítési körülményekhez
  • A kimenetek áramellátása AS-i vagy AUX révén
  • A teljes tokozásnak köszönhetően ellenáll az ütéseknek és rezgéseknek

Extra kicsi, sokoldalú szerelési lehetőségek
A lapos és keskeny kialakításű CompactM8 termékcsalád meggyőző. A modulok ezzel a tulajdonságukkal ideálisak robotika, kezeléstechnika és szereléstechnika területeken. Elérhetők az AS-i technológiával, kiegészítő AUX-kimenetekkel, valamint passzív változatban. A szerelés egyszerűen, két-két rögzítőfurat segítségével történik felülről vagy oldalról, az opcionális tartozékok lehetővé teszik a kalapsínre való szerelést is.

Mechanikus fix ütköző az egyszerű szereléshez
Az ecolink technika alkalmazásával elkerülhetők a szerelési hibák. A beépített mechanikus fix ütköző megvédi az M8-perselyek O-gyűrűjét a megrongálódástól. Így drága nyomatékszerszámok nélkül is lehetséges a gyors és biztonságos szerelés, mégpedig a modul működőképességének és tömörítettségének veszélyeztetése nélkül.

Magas fokú védettség biztosítja a terepen való alkalmazhatóságot
A modulok magas fokú IP 65, 67 és 68 védettségükkel teljesítik az összes követelményt a zord ipari környezetben való alkalmazáshoz. Így azok közvetlenül a terepen, tehát a folyamat közelében is elhelyezhetők. Így többé nincs szükség az érzékelők / aktuátorok és a kapcsolószekrény közti hosszú utakra.

Könnyű és robusztus
A CompactM8-modulok mindössze 30 mm-es szélességük és 17 mm-es magasságuk révén az M8-perselyek területén különösen helytakarékosnak számítanak. Ezért előnyös a használatuk a kezelés és a szerelés területén, vagy akár a robotkarokon is. További előnye: A teljes tokozás különösen ütés- és rezgésállóvá teszi.

Számos alkalmazási lehetőség
Az AS-i modulok címzése a homlokoldali M12 csatlakozóval történik. A modulok egy szabványos összekötőkábellel csatlakoztathatók a címzőkészülékhez. Az AS-i változat mellett passzív elosztómodulok is elérhetők M12 (8-pólusú) vagy M16 (14-pólusú) kerekkábel-csatlakozóval.

Hibák egyszerű azonosítása
A modulon található FAULT-LED lehetővé teszi a felhasználó számára az egyszerű hibakeresést. Egy pirosan villogó LED perifériahibát jelez, és például az érzékelőellátásban beállt rövidzárlatra utal. Egy kommunikációs hibát ezzel szemben piros tartós fény jelez.