- Termékek
- Ipari kommunikáció
- AS-Interface I/O modulok
- Kompakt terepi modulok csavaros rögzítéssel CompactLine
- AC2489
AS-Interface CompactLine modul
AC2489
CompactM8 2 x 4 DI A/B
AS-Interface CompactLine modul
AC2489
CompactM8 2 x 4 DI A/B
- Könnyű szerelés és kábelezés
- Nagy ütés- és rezgésállóság a teljes kiöntésnek köszönhetően
- Jól látható, nagy fényerejű LED-ek a működés, a funkció és a hibák kijelzéséhez
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
Felhasználási terület
Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 230 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 8 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 8; (2 x Slave) |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint) |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 18...30; (DC) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 180 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...60 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 114 | ||||
UL minősítés |
|
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bővített címző üzemmód | igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 133901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraméterbitek hozzárendelése |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 152 |
---|---|
Szerelés módja | hátsó fali szerelés |
Méretek [mm] | 134,5 x 30 x 23,5 |
Anyagok | PBT |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Modulcsatlakozás | M12 |
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - AS-i
Csatlakozó: M12; kódolás: A |
Elektromos csatlakozás - Bemenetek
Csatlakozó: M8; kódolás: A |