- Termékek
- Ipari kommunikáció
- AS-Interface I/O modulok
- Kompakt terepi modulok csavaros rögzítéssel CompactLine
- AC2482
AS-Interface CompactLine modul
AC2482
CompactM8 2DI 2DO
AS-Interface CompactLine modul
AC2482
CompactM8 2DI 2DO
- Könnyű szerelés és kábelezés
- Nagy ütés- és rezgésállóság a teljes kiöntésnek köszönhetően
- Jól látható, nagy fényerejű LED-ek a működés, a funkció és a hibák kijelzéséhez
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Mechanikus ütköző az O-gyűrű sérülés elleni védelméhez
Felhasználási terület
Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 230 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 2 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint) |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 18...30; (DC) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 180; (az összes bemenet és kimenet áramterhelése: 180 mA) |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 2 |
---|---|
Feszültségtartomány DC [V] | 18...30 |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 180; (az összes bemenet és kimenet áramterhelése: 180 mA) |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Galvanikusan leválasztott | nem |
Működtető tápkimenetek | AS-i |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...60 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 65; IP 67; IP 68 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 261 | ||||
UL minősítés |
|
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bővített címző üzemmód | igen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 100901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraméterbitek hozzárendelése |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 111 |
---|---|
Szerelés módja | hátsó fali szerelés |
Méretek [mm] | 90,5 x 30 x 23,5 |
Anyagok | PBT |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Modulcsatlakozás | M12 |
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |