AS-Interface laposkábel
E74002
Flat cable 50 meter EPDM ye
AS-Interface laposkábel
E74002
Flat cable 50 meter EPDM ye
- Megbízható jelátvitelhez AS-i hálózatokban
- Komponensek csatlakoztatása átmenő csatlakozással
- speciális alakja által póluscsere-védett
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 3720,5 |
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 50 m |
Elektromos csatlakozás
Kábel: 50 m, EPDM, Halogénmentes, sárga; 2 x 1,5 mm² |