• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori protoka
  2. Proizvodi – inovacije
  3. Senzor zračnog zazora SDP

Senzor zračnog zazora za strojne alate

Inovativno mjerenje zračnog zazora

Senzor zračnog zazora SDP otkriva udaljenost između površine i objekta dosljednom preciznošću i šalje je kao apsolutnu vrijednost. Čak se i najmanja odstupanja stvarnog položaja od ciljanog položaja pouzdano otkrivaju. Time se trajno jamči kvaliteta vašeg proizvoda.

S obzirom da se zazor računa na temelju tlaka i protoka, mjerenje je precizno u bilo kojem trenutku, bez obzira na fluktuacije tlaka, broj i promjer mlaznica. Osim toga, čvrsta cijev za mjerenje također može izdržati tlak prilikom pročišćavanja, uklanjajući potrebu za prebacivanje između pročišćavanja i mjerenja.

Prednosti proizvoda

Koje su prednosti senzora zračnog zazora SDP?

Pregled
Vrijednost zazora, protok i tlak – ukratko sve informacije
Preciznost
Rezultati preciznog mjerenja i otkrivanja nultog zazora
Apsolutne vrijednosti
Izlaz zračnog zazora kao apsolutna vrijednost
Kvaliteta
Učinak samočišćenja povećava dugotrajnu stabilnost
Jednostavno rukovanje
Jednostavno podučavanje ciljanog stanja jednim klikom

Uobičajena područja upotrebe

Nadzor položenosti

Novi senzor zračnog zazora uglavnom se upotrebljava u modernim strojnim alatima. Ovdje se nadzire postavljanje između predmeta na kojem se radi i stola s alatom ili glave alata i držača alata. Senzor SDP otkriva i signalizira bilo koje neusklađenosti, kao što su one koje mogu nastati zbog prljavštine na površini.
Time se pouzdano jamči kvaliteta završnog proizvoda.

Nadzor položenosti između predmeta na kojem se radi i stola s alatom za otkrivanje neusklađenosti, npr. zbog krhotina

  1. učvršćenje stezaljki
  2. predmet na kojem se radi
  3. stroj za mljevenje
  4. zračna crijeva
  5. krhotine
  6. zrak
  7. zračna mlaznica

Senzor zračnog zazora SDP110 može izmjeriti udaljenost između mlaznice za mjerenje i predmeta na kojem se radi u rasponu od 0...500 µm s ponovljivosti od ± (3 % izmjerene vrijednosti + 2 µm). Ovisno o području primjene, to odgovara preciznosti do od 5 do 10 mikrometara. Ponovljivost senzora jest stoga do deset puta finija od ljudske dlake.
Time se stvaraju nova, precizna rješenja, na primjer za kontrolu kvalitete površine koja se ne može ostvariti s prethodnim sustavima za mjerenje.

Kvaliteta površine

Površina 1 Površina 2 Površina 3 Nije definirano
Izmjerena vrijednost SD 0mm 0,003mm 0,006mm 0,026mm
Statusni HMI

Zbog visoke preciznost senzora, obilježja površine imaju izravan utjecaj na rezultat mjerenja.

Nulti zazor ili otkrivanje začepljenja

Uobičajena tehnologija mjerenja upotrebljava mjerenje djelatnog tlaka kako bi se odredila udaljenost zazora te stoga može otkriti samo dobro/loše područje ili naznačiti razliku tlaka u mbaru kao relativni sustav mjerenja. Zbog toga, ovi sustavi nisu u mogućnosti jasno otkriti zazor s udaljenosti od 0, takozvani „nulti zazor” ili začepljenu mlaznicu.
Zbog kombinirane procjene protoka i tlaka, novi sustav SDP110 u mogućnosti je ne samo izmjeriti udaljenost u apsolutnim vrijednostima udaljenosti [mm], već i jasno otkriti nulti zazor ili začepljenu mlaznicu.

Samočišćenje

Prebacivanje između zraka za mjerenje i zraka za pročišćavanje

Prilikom ove primjene, mlaznice za mjerenje nalaze se izravno u strojnom obradnom centru. Time se mlaznice izlažu ogromnom stresu od maziva za hlađenje, prašine i prljavštine. Zbog ovih teških okolišnih uvjeta, potrebno je osloboditi mlaznice i sustav od nakupljanja prljavštine te očistiti strojni obradni centar snažnim protokom visokog tlaka nakon svake zamjene predmeta na kojem se radi.

Stoga, postupak se dijeli u dvije razine tlaka:

  • Zrak za mjerene protječe kroz sustav pri tlaku od 1 do 3 bara. Osjetljivi sustav za mjerenje može procijeniti dimenzije zazora pod ovim uvjetima.
  • Zrak za pročišćavanje prolazi kroz sustav pri tlaku od 6 bara i visokoj brzini protoka kako bi se oslobodio strojni obradni centar od moguće prianjajuće zemlje.

Nedostatak: uobičajena osjetljiva tehnologija mjerenja tlaka bila bi uništena visokim tlakom zraka za pročišćavanje. Kako bi se to izbjeglo, zahtijeva se prethodno prebacivanje između zraka za mjerenje i pročišćavanje

Upotrebom čvrstog senzora zračnog zazora SDP110, koji je otporan na tlak do 16 bara, ovo prebacivanje nije više potrebno. I više: senzor upotrebljava zrak za pročišćavanje kako bi se očistio. Time se povećava radni vijek i optimizira dugotrajna stabilnost senzora. Kvar sustava zbog zemlje zbog toga je jednostavno stvar prošlosti.

Jednostavno rukovanje

Praktično postavljanje

Zbog sve manjih veličina serije, potrebno je stalno poučavati nove predmete na kojima se radi ili nova radna mjesta u proizvodnji. Za podučavanje točke prebacivanja unaprijed utvrđeni mjerači i uzorci koji su utvrđeni kao dobri dijelovi stavljaju se u stroj. Senzor se postavlja na odgovarajuću vrijednost udaljenosti.

Budući da se ovaj zadatak ponavlja, potrebno je omogućiti podučavanje novih točaka prebacivanja što je učinkovitije moguće. Ako uobičajena tehnologija senzora zahtijeva dugotrajno prilagođavanje putem gumba na senzoru, novi senzor zračnog zazora nudi mogućnost podučavanja točaka prebacivanja na prikladan način i pritiskanjem gumba bilo putem integriranog sučelja IO-Link ili putem zasebnog ulaza za podučavanje na uređaju PIN4. Time se znatno smanjuje vrijeme postavljanja.