• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori protoka
  2. Tehnologija

Mjerna načela senzora protoka poduzeća ifm i mjerača protoka

Magnetsko-indukcijski

Mjerač protoka tipa SD radi u skladu s Faradayevim zakonom indukcije. Vodljivi medij koji teče kroz cijev u magnetskom polju (M) stvara napon koji je proporcionalan brzini protoka (v) ili količini volumetrijskog protoka. Taj napon dodiruju elektrode (E) i u jedinici za vrednovanje izvodi se pretvorba. Njegovi otporni materijali znače da je senzor prikladan za mnoge vrste medija. Visoki stupanj zaštite i čvrsto kompaktno kućište odlikuju ovaj senzor.

Mjerno načelo primjereno je za tekućine s električnom vodljivošću od min. 20µS/cm. Tipične su vrijednosti za električnu vodljivost 0,5µS/cm za destiliranu vodu, 50µS/cm za pitku vodu i 50000µS/cm za slanu vodu.


Kalibracijski certifikat ISO za mjerače protoka tipa SM: Kalibracijski certifikat ISO ZC0052
za senzore protoka tipa SM ATP: ZC0054

Mjerno načelo vrtloga

Iza tupog/oštrog tijela integriranog u mjernu cijev plutajući medij (voda sa i bez vodljivosti) stvara kovitlajuće vrtloge ovisno o brzini. Te vrtloge otkriva piezokeramički senzor. Ako je poprečni presjek poznat, broj vrtloga omogućava određivanje količine protoka.
Ovo mjerno načelo količine protoka, poznato pod nazivom načelo vrtloga, praktički je neovisno o kolebanjima temperature i tlaka medija.

Mehatroničko mjerno načelo

Senzor protoka radi na načelu klipa koji podržava opruga: plutajući medij nasuprot otporu opruge podiže klip, koji se nalazi u ležištu ventila u kućištu.
Položaj klipa nadzire se senzorom magnetskog polja i izlazi kao analogni signal. Otpor opruge prisiljava klip na vraćanje u izvorni položaj uslijed opadajućeg protoka. To znači da se senzor protoka koji sprečava protutok ugrađuje neovisno o položaju.
Još jedan robustan mehanički dizajn (SBT) omogućava upotrebu pri visokim temperaturama do 180°C i u teškim industrijskim okruženjima.

Ultrazvučno mjerno načelo

Ultrazvučni mjerači protoka serije SU sastoje se od dva pretvornika koji mogu prenositi i primati zvučne impulse. Kako bi se izračunao protok, pretvornik A šalje impuls u smjeru protoka koji se reflektira od suprotne stijenke cijevi i preusmjerava na pretvornik B. Impuls se zatim prenosi na pretvornik B. Opaža se vrijeme zadržavanja pulsa u mediju. Zatim se iz pretvornika B šalje impuls u suprotnom smjeru, reflektira se preko stijenke cijevi i šalje na pretvornik A. Impuls se zatim prenosi na pretvornik A. Ponovno se mjeri vrijeme zadržavanja u mediju. Trenutni protok se tada izračunava iz opažene vremenske razlike.

Posebna značajka serije SU: Pretvornici se nalaze u kućištu senzora, dakle izvan mjerne cijevi. Mjerna cijev od nehrđajućeg čelika SU je bez mjernih elemenata, što sprječava pad tlaka uzrokovan sastavnim dijelom i eliminira potrebu za ispitivanjem kompatibilnosti materijala.

Kalorimetrijsko mjerno načelo

Tipovi SA i SI imaju dva mjerna elementa i izvor topline.
Referentni element koji je pričvršćen 10mm iznad tla mjeri temperaturu medija i upotrebljava se za kompenzaciju temperature. Temperaturna razlika glede elementa na tlu održava se konstantnom putem izvora topline koji se tamo nalazi. Napajanje potrebno za održavanje te razlike stalnom proporcionalno je brzini protoka. Rastuća brzina protoka stvara veće raspršivanje topline.

Mjerač stlačenog zraka tipa SD upotrebljava isto toplinsko načelo. Jedan je od njegovih keramičkih elemenata grijan (mjerni element), drugi nije grijan (referentni element). Razlika u naponu koja nastane kada se toplina odnese plutajućim medijem znak je protoka.

Izravno se otkriva standardan obujam protoka (prema normi ISO 2533).

Kalibracijski certifikat za senzore protoka tipa SD: Kalibracijski certifikat DAKKS ZC0020
za senzore protoka tipa SD: ZC0075

Uz pomoć mjerenja protoka i tlaka senzor zračnog zazora SDP mjeri udaljenost u apsolutnim vrijednostima udaljenosti [mm]:
Što je predmet na kojem se radi bliže mlaznici za mjerenje, manja je količina zraka koja prolazi kroz zračni zazor između predmeta na kojem se radi i mlaznice za mjerenje. Time je moguće osigurati položaj predmeta na kojem se radi i jasno detektirati nulti zazor ili začepljenu mlaznicu.