• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori protoka
  2. Alati

Program za izračun protoka

Izračunajte brzinu protoka, stopu protoka ili unutarnji promjer cijevi.

Opis programa

Program za izračun alat je za izračunavanje brzine protoka, stope protoka ili unutarnjeg promjera cijevi.

  • Prvo kliknite na parametar koji želite izračunati u okviru za odabir. Dva slobodna parametra zatim se automatski pripremaju kao polje za unos.
  • Zatim možete unijeti vrijednosti za dva parametra koja nedostaju i dodati odgovarajuću jedinicu u padajući okvir.
  • Okvir za odabir „Uključi senzor u vrh za izračun”: Za male promjere (< 25 mm) poprečni presjek slobodne cijevi kritično se mijenja kao rezultat pomaka vrha senzora koji je umetnut u cijev. Indikacija dubine ugradnje senzora stoga je posebno važna za male promjere cijevi. Izračun površine vrha senzora temelji se na promjeru senzora SI5000 tipa ifm. Dubina ugradnje određena je u cijevi. To je cca. 12 mm. Međutim, ta se veličina može promijeniti za posebne T-elemente ili prilagodnike.
  • Za unutarnji promjer cijevi pogledajte priloženi popis „navojne cijevi prema DIN2440”. Klikom na označenu poveznicu otvara se poseban prozor s tom tablicom.
  • Nakon unosa svih potrebnih vrijednosti program se pokreće klikom gumba „izračunaj”.
  • Rezultati su prikazani u tablici sa svim parametrima i jedinicama.
  • Novi izračun možete započeti nakon što unesete promijenjene parametre i pritisnete gumb „izračunaj”.

Kalibracija senzora protoka tipa SB

Faktor kalibracije [CGA] upotrebljava se za prilagodbu kompenzacije temperature i viskoznosti senzora karakteristikama korištenog ulja. Faktor kalibracije utječe na nagib mjerne karakteristike mjerenja protoka. Viskoznost navedena za područje primjene senzora (tehnički podaci) odnosi se na temperaturu ulja od 40 °C. Za ovo ulje senzor automatski kompenzira promjenu viskoznosti u temperaturnom rasponu od 20...70 °C. Viskoznost na 40 °C nije promjenjiva. Navedena kompenzacijska karakteristika javno je dokumentirana u alatu za izračun ifm. Ako ponašanje viskoznosti odstupa u okviru temperature zbog aditiva u korištenom ulju, odstupanje se može smanjiti kalibracijom.