• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Senzori protoka
  2. Odabir prema mediju
  3. Hidrirani mediji

Mjerenje vodenih medija

Napomene:
Veoma prikladno

Poprilično prikladno

Prikladno

Neprikladno
 
Dostupno

Nije dostupno
Prikladno u nekoj mjeri – u ovom se slučaju obratite Servisnom centru +43 16 17 45 00.
  Magnetsko-indukcijski Ultrazvučna Vorteks Mehatroničko Kalorimetrički
senzori na uranjanje
  Pojedinosti o proizvodu Pojedinosti o proizvodu Pojedinosti o proizvodu Pojedinosti o proizvodu Pojedinosti o proizvodu

Mjerno načelo

Magnetsko-indukcijski

Ultrazvučna

Vorteks

Mehatroničko

Kalorimetričko

Točnost

Gubitak tlaka

Otkrivanje smjera

Mjerač količine (totalizator)

mediji:          

Nevodljivi mediji

Kemijske tekućine
niske koncentracije,
npr. otopina natrijeva hidroksida < 5 %

Otporni na          

Temperaturne fluktuacije

Promjene viskoznosti

Sadržaj zraka

Čestice

Skokove tlaka

Naslage

Vibracije

Ugradnja          

Nije potrebna duljina ulazne cijevi

Magnetsko-indukcijski Posebne značajke

Mjerno načelo

Proizvodna serija

  • Serija SM

Nazivna širina (DNxx)

  • DN6...DN50

Domet mjerenja

  • 0,005...900 l/min

Točnost

  • ± (0,8 % MV + 0,2 % VMR)

Srednja temperatura

  • –20…90°C

Snaga tlaka

  • 16 bar

 

Zahtjev:

  • Vodljivost > 20 µS/cm

Industrije

  • Prehrambena industrija
  • Automobilska industrija
  • Robotika i automatizacija
  • Pokretni strojevi
  • Voda i otpadna voda
  • Automatizacija brodova

Glavna obilježja

  • Nisu potrebne duljine ulaznih i izlaznih cijevi
  • Mali gubitak tlaka
  • Pomagalo za postavljanje s punim prikazom teksta
  • Otkrivanje/mjerenje smjera protoka

Procesne vrijednosti

  • Mjerenje ukupne količine / totalizator
  • Protok
  • Temperatura
  • Status/dijagnostika uređaja
Ultrazvučna Posebne značajke



Mjerno načelo

Proizvodna serija

  • Serija SU

Nazivna širina (DNxx)

  • DN25 DN50

Domet mjerenja

  • 0.5...1000 l/min

Točnost

  • ± (1 % MV + 0,5 % VMR)

Srednja temperatura

  • –20…100°C

Snaga tlaka

  • 100 bar

Zahtjev:

  • Nema promjena viskoznosti
  • Duljine ulaznih i izlaznih cijevi moraju se uzeti u obzir

Industrije

  • Prehrambena industrija
  • Automobilska industrija
  • Robotika i automatizacija
  • Pokretni strojevi
  • Voda i otpadna voda

Glavna obilježja

  • Kontinuirana cijev od nehrđajućeg čelika bez unutarnjih
    ometajućih tijela, pokretnih komponenti ili brtvila
  • Aciklički izlaz jačine signala kao pokazatelj
    promjena primjene
  • vođeno postavljanje,
  • Mali gubitak tlaka
  • Žaruljica LED za prikaz radnog statusa

Procesne vrijednosti

  • Mjerenje ukupne količine / totalizator
  • Protok
  • Temperatura
  • Status/dijagnostika uređaja
Vorteks Posebne značajke


Mjerno načelo

Proizvodna serija

  • Serija SV

Nazivna širina (DNxx)

  • DN6...DN25

Domet mjerenja

  • 0,5...150 l/min

Točnost

  • ± 2 % VMR

Srednja temperatura

  • –40…100°C

Snaga tlaka

  • 12 bar

Zahtjev:

  • Nema vibracija u instalaciji
  • Nema promjena viskoznosti
  • Duljine ulaznih i izlaznih cijevi moraju se uzeti u obzir

Industrije

  • Automobilska industrija
  • Robotika i automatizacija
  • Elektronika

Glavna obilježja

  • Mali gubitak tlaka
  • Pomagalo za postavljanje s punim prikazom teksta
  • Inačica 12 V

Procesne vrijednosti

  • Protok
  • Temperatura
  • Status/dijagnostika uređaja
Mehatroničko Posebne značajke



Mjerno načelo

Proizvodna serija

  • Serija SB

Nazivni promjer

  • DN15...DN40

Domet mjerenja

  • 0,2...200 l/min

Točnost

  • ± (4 % MV + 1 % VMR)

Srednja temperatura

  • –10…180°C

Snaga tlaka

  • Do 200 bara

Zahtjev:

  • Bez čestica > 200 µm u mediju
  • Bez snažnih magnetskih polja u neposrednoj blizini

Industrije

  • Automobilska industrija
  • Robotika i automatizacija
  • Pokretni strojevi
  • Industrija ambalaže

Glavna obilježja

  • Nema duljina ulaznih i izlaznih cijevi
  • Najbrže vrijeme odgovora > 1 ms
  • Temperaturna otpornost do 180 °C
  • Snaga tlaka od 200 bara
  • Kompenzacija temperature/viskoznosti za ulje

Procesne vrijednosti

  • Protok
  • Temperatura
  • Status/dijagnostika uređaja

Kalorimetrički senzori na uranjanje

Posebne značajke


Mjerno načelo

Proizvodna serija

  • Serije SI, SA i SF

Nazivni promjer

  • Neovisno o DN-u

Domet mjerenja

  • Tekućina 0,04...3 m/s
  • Plin 0,6...100 m/s

Točnost

  • Tekućina ± (7 % MV + 2 % VMR)
  • Plin ± (10 % MV + 2 % VMR)

Srednja temperatura

  • –20…90°C

Snaga tlaka

  • Do 300 bara

Zahtjev:

  • Duljine ulaznih i izlaznih cijevi moraju se uzeti u obzir
  • Toplinski vodljivi medij
  • Izbjegavajte brze promjene temperature

Industrije

  • Automobilska industrija
  • Robotika i automatizacija
  • Vodna industrija
  • Automatizacija brodova
  • Prehrambena industrija

Glavna obilježja

  • Neovisno o nazivnim promjerima cijevi
  • Raznolik odabir materijala za komponente u kontaktu s medijem
  • Jednostavno postavljanje

Procesne vrijednosti

  • Brzina protoka pri točki
  • Temperatura
  • Status/dijagnostika uređaja
  • Izračunati protok

Platforme proizvoda - Senzori protoka / mjerači protoka