• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Koristi IO-Linka
  2. Integracija sustava postrojenja
  3. Veza IIoT

Veza IIoT za rješenja IT

Ne dopustite da vaš PLC nosi čitavi teret!

Odmah nabavite početni paket za jednostavno ostvarivanje veze IIoT!

PLC je važan dio automatizacije od 1970.-ih i upotrebljava se za upravljanje automatiziranom industrijskom opremom. S pojavom tehnologija Ethernet i aplikacija IIoT, PLC-om se mora prenositi sve više informacija koje se ne upotrebljavaju nužno za upravljanje strojem.

PLC-om se upotrebljava samo 5 % podataka senzora. Veličina podataka ovih informacija izražena je u bajtovima, a vrijeme ciklusa u ms. Što ako bismo vam mogli omogućiti izravnu komunikaciju senzora i sustava SCADA, MES, ERP i CMMS bez intervencije PLC-a te i dalje slati informacije PLC-u za upravljanje strojem?

To je sada moguće uz Y-liniju poduzeća ifm. Naši masteri IO-Linka imaju odvojeni priključak IIoT s namjenskom IP adresom za infrastrukturu IT-a bez utjecaja na dio sustava za upravljanje strojem. Ovim se jedinstvenim pristupom omogućuje slanje informacija i podataka izravno tamo gdje je potrebno.

HMI, računala za vizualizaciju, poslužitelji, osobna računala, itd. upotrebljavaju 95 % informacija senzora. Veličina podataka je izražena u MB, a vrijeme ciklusa u sekundama.