• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Koristi IO-Linka
  2. Integracija sustava postrojenja
  3. Namještanje parametara

Namještanje parametara senzora IO-Linka

moneo configure: Softver za namještanje parametara

Inteligentni softver za upravljanje IO-Linkom

  • Učinkovit:središnje namještanje parametara svih senzora IO-Linka pomoću samo jednog softverskog alata. Ne ovisi o proizvođaču.
  • Inteligentan:automatsko otkrivanje uređaja IO-Linka.
  • Jednostavan za upotrebu:upravljanje kompletima podataka o parametrima sada je jednostavnije no ikada.
  • Izravan:izravan pristup senzorima IO-Linka putem PLC-a.

moneo blue: Aplikacija za namještanje parametara i dijagnostika putem mobilnog telefona

Aplikacija za prilagodnik EIO330 sa značajkom Bluetooth

  • Informativan i učinkovit:U pokretu provjerite vrijednosti postupka i događaje na svim uređajima IO-Linka povezanim s master uređajem društva ifm i namjestite parametre senzora pomoću besplatne aplikacije (operativni sustavi IOS i Android).
  • Jednostavan:Jednostavno namještanje parametara više senzora zahvaljujući grafičkom prikazu.