• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Koristi IO-Linka
  2. Iskustva korisnika
  3. SFH

Izvješće o primjeni: Poduzeće SFH optimizira rad postrojenja koristeći se rješenjima s IO-Linkom poduzeća ifm

Poduzeće SFH razvija i proizvodi sustave fluida i sustave za rukovanje krhotinama. Poduzeće usko surađuje s poduzećem ifm mnogo godina i sada je odlučilo opremiti svoje strojeve senzorima s IO-Linkom i masterima IO-Linka radi iskorištavanja pogodnosti IO-Linka: jednostavnog postavljanja parametara, brze razmjene, daljinskog održavanja i velikih ušteda u ožičenju.

 

Poduzeće je osnovano u Saint-Éttienneu u Francuskoj 1981. godine i oslanja se na rastući ekološki odjel: Metalni „kosturi” nastali dubokim vučenjem režu se, centrifugiraju, a zatim komprimiraju. Tekućina za rezanje vraća se na strojne alate. Kupci SFH-a pripadaju zrakoplovnoj, automobilskoj i kozmetičkoj industriji. Poduzeće ifm 20 je godina njihov najvažniji dobavljač i radi s njima na razvoju njihovih strojeva.

Poduzeće SFH odlučilo je 2017.još više razviti strojeve u svom postrojenju i optimizirati automatizaciju: Usredotočili su se na digitalnu proizvodnju i rješenja sustava Industry 4.0. U tu svrhu, SFH upotrebljava senzore i mastere IO-Linka poduzeća ifm.

Fotoelektrični senzori udaljenosti O1D120 i O5D100 upotrebljavaju se za mjerenje i praćenje razine metalnih krhotina za obradu i drugog strojnog otpada. Hidraulični sustav postrojenja opremljen je senzorima tlaka PN7 i senzorima temperature TA.

Poduzeće SFH upotrebljava module IO-Linka vrste AL2401 za induktivne senzore IFT200. Moduli tipa AL2330 upotrebljavaju se za kontrolu priključka ventila. Poduzeće SFH upotrebljava i enkodere ROP s IO-Linkom. Poduzeće SFH upravlja novo opremljenim postrojenjem pomoću softvera LR DEVICE poduzeća ifm; softverom se omogućuje potpuni pregled svih senzora. Parametri senzora mogu se postaviti daljinski i tako prikazati prikupljene informacije. Time se omogućuje održavanje strojeva na temelju stanja.

Opremanjem svih strojeva IO-Linkom poduzeće SFH može iskoristiti mnoge pogodnosti. Za ožičenje i stavljanje strojeva u pogon potrebno je 30% manje vremena nego prije. Očitavaju se podatci svakog senzora, čime se bitno pojednostavljuju održavanje i daljinska dijagnostika. Nadalje, IO-Link omogućava više fleksibilnosti: Sada je bitno lakše zamijeniti senzore i pokretače. Potrebni se parametri automatski spremaju i prenose na novi uređaj.