- ecomatmobile
- Upravljački uređaji
Upravljački uređaji ecomatmobile
Kompaktni i fleksibilni
Snažan: 32-bitni upravljački uređaj, velika memorija i povezivost na CAN |
Robusni: otporni na vibracije, vlagu i ekstremne okolišne temperature |
Sigurni: Inačice za upotrebu u područjima primjene u vezi sa sigurnošću |
Jednostavan: Standardizirano programiranje na IEC-61131-3 uz CODESYS |
Fleksibilni: Konfigurabilni ulazni i izlazni priključci: digitalni, analogni, PWM |
ecomatController
Snažni pokretni upravljački uređaji za razne zadaće
Snažni 32-bitni mikro upravljački uređaji omogućuju vrlo kratka razdoblja ciklusa. Velika programska memorija omogućuje obradu složenih aplikacijskih programa. Drugi integrirani mikro upravljački uređaj nadzire važne funkcije sustava. Uz digitalne ulaze i izlaze upravljački uređaj ima i analogne priključke. Mogu se upotrebljavati i ulazi za brze signale do 30 kHz. Svi ulazi i izlazi zaštićeni su od ometanja i preopterećenja. Veliki raspon vrsta napajanja omogućuje rad u sustavima od 12 i 24V na stroju.
Funkcije pristupnika
Gotovo svi upravljački uređaji imaju nekoliko sučelja CAN koji se upotrebljavaju za prenošenje podataka putem protokola CANopen, npr. u decentralizirane ulazne/izlazne module ili u dijaloški modul. Upravljački uređaji koji imaju više od jednog sučelja CAN također se mogu upotrebljavati kao pristupnici. Time se omogućuje, na primjer, izravna obrada kontrolnih i dijagnostičkih podataka dizelskih motora putem protokola SAE-J1939.
Programabilni na IEC 61131-3
Zahvaljujući programiranju putem CODESYS na IEC 61131-3, programiranje je jasno i jednostavno za korisnika. Knjižnice funkcija dostupne su za posebne funkcije hardvera (npr. pristupnik SAE-J1939/CANopen).
Pokretni upravljački uređaji | ||
---|---|---|
• Za kontrolne funkcije u vozilima i pokretnim strojevima |
Za upotrebu u kabinama i kontrolnim ormarićima | |
• Za kontrolne funkcije u vozilima i pokretnim strojevima |
Upravljački uređaji koji imaju visoke zahtjeve zaštite |