• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. ecomatmobile
  2. Senzori temperature

Senzori temperature

Senzori za pokretne strojeve

Podudarni:
predajnici temperature sa strujom ili naponskim izlazom ili PT1000
Višenamjenski:
moguće je odabrati inačice priključaka M12, DEUTSCH i AMP
Ekonomični:
radni napon 8V
Robusni:
otpornost na tlak do 400 bara
Jednostavan:
uključi i pokreni putem unaprijed zadanih mjernih područja
Fleksibilni:
različiti priključci za obradu i različite dubine ugradnje

Temperature u hidrauličnim i pneumatskim sustavima pod kontrolom

Kompaktni predajnici temperature tipa TA/TU/TM osmišljeni su posebno za upotrebu u pokretnim strojevima. Senzori imaju visok stupanj preciznosti zahvaljujući tvornički internoj prilagodbi elementa PT i elektronike. Osim velikog mjernog područja, inovacija je i odlično odzivno vrijeme. Velika otpornost na vibracije i udar omogućuje upotrebu osobito u hidrauličnim i pneumatskim sustavima čiji je radni tlak visok.
Područje napona predajnika temperature od 8 do 32VDC znači da ni velika kolebanja dovodnog sustava na stroju ne utječu na funkciju. Radi usklađenosti sa sve većim zahtjevima u vezi s EMC-om u primjeni u pokretnim strojevima, uređaji imaju povećanu otpornost na EMC. U ponudi su različite dužine sondi za senzore, različiti priključci za obradu i različita mjerna područja.

Senzori za pokretne strojeve

• Kompaktni predajnici temperature za pokretne strojeve

Na odabirač