• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. ecomatmobile
  2. Induktivni senzori

Induktivni senzori

Senzori za pokretne strojeve

Dopušteni:
homologacija tipa E1 koju je izdalo tijelo Kraftfahrt-Bundesamt (njemački savezni ured za promet motornih vozila)
Otporni:
veliko područje radne temperature
Otporni na prodor:
visoka otpornost na prodor za potrebe teških okolišnih uvjeta
Zaštita od zračenja:
visoki stupanj otpornosti na EMC prema standardima vozila
Fleksibilni:
veliki raspon ulaznog napona

Otkrivanje položaja u teškim uvjetima

Za razliku od uređaja za industrijsku automatizaciju, zahtjevi za senzore za primjenu u pokretnim strojevima mnogo su veći. Budući da se postavljaju na izložene položaje, moraju udovoljavati posebnim zahtjevima. Uređaji su osmišljeni radi najveće otpornosti na udare i vibracije. U kombinaciji s priključcima serije ecolink EVM, induktivni senzori serije M idealna su kombinacija za primjenu u pokretnim strojevima. Senzori imaju temperaturno područje od –40 do 85°C pa mogu raditi pouzdano u iznimno hladnim uvjetima i ako su ugrađeni pokraj vrućih motora. Osim toga, uređaji nisu osjetljivi na brze promjene temperature. Raspon napona od 10V do 60V za pokretne senzore znači da ni velika kolebanja sustava na stroju ne utječu na funkciju. Radi usklađenosti sa sve većim zahtjevima u vezi s EMC-om u primjeni u pokretnim strojevima, uređaji imaju povećanu otpornost na EMC. Senzori imaju homologaciju tipa E1. Zahvaljujući toj homologaciji koju izdaje njemački savezni ured za promet motornih vozila smiju se upotrebljavati u cestovnim vozilima, a da im pritom ne istekne radna dozvola.

Induktivni senzori

• Upotreba u pokretnim strojevima

Na odabirač