• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće

Os x, y i z: senzorom se otkriva ubrzanje u trima dimenzijama

  • Analiza optimalnog stanja zahvaljujući mjerenju ubrzanja u trima osima
  • Za spajanje na dijagnostičku elektroniku VSE
  • Univerzalna upotreba zahvaljujući normi IEPE
  • Široki raspon mjerenja za puno različitih scenarija primjene
  • Robusna kućišta stupnjeva zaštite IP 67, IP 68 i IP 69K

Za učinkovitu dijagnostiku vibracija

Senzorima ubrzanja vrste VSM mogu se otkriti promjene u vibraciji na osi x, y i z. Ovom se prostornom percepcijom pojednostavljuje praćenje stanja stroja kada sile i neuravnoteženost ne utječu na samo jednu os gibanja, kao što je slučaj s motorima i pomičnim dijelovima instalacije.

Važni pokazatelj praćenja stanja

Signal ubrzanja igra važnu ulogu u praćenju stanja stroja i postrojenja. Radi se o pokazatelju različitih simptoma, kao što su neuravnoteženost, oštećeni ležajevi ili sudari kojima se može prouzročiti kvar stroja ili čak nepopravljiva šteta.
Otkriveni neobrađeni podatci prenose se na daljnju procjenu na vanjski uređaj, kao što je dijagnostička elektronika VSE društva ifm.

Robusni: Mjerno načelo MEMS

Senzori ubrzanja temelje se na čipu MEMS (kapacitivnom mjernom načelu) i osmišljeni su za zahtjevne industrijske primjene. Zahvaljujući tehnologiji MEMS, ispravan rad senzora moguće je provjeriti aktivno pomoću dijagnostičke elektronike (samoispitivanje).

Naširoko kompatibilno: norma IEPE

Senzorom se odašilju podatci u skladu sa signalom IEPE, koji je standard na tržištu, npr. za senzore ubrzanja. Prednost uređaja IEPE kontinuirano je visoka osjetljivost neovisno o vrsti priključnog kabela ili njegovoj dužini.

Dodatci