• Proizvodi
  • Industrije
  • IIoT i rješenja
  • Usluga
  • Poduzeće
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori vibracije
  4. Dijagnostička elektronika
  5. VSE003

Mjerna jedinica za senzore vibriranja

VSE003

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Mjerna jedinica za senzore vibriranja

VSE003

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

  • Za pouzdano praćenje vibracije strojeva i opreme
  • Održavanje temeljeno na stanju zbog praćenja neravnoteže, ležaja valjkastog elementa ili stanja opreme
  • Dinamički ulazi za istovremeno otkrivanje do četiri senzora vibracija
  • Dva izlaza za prekapčanje za predalarm i glavni alarm
  • Analogni ulazi za praćenje daljnjih fizičkih mjerenih veličina
  • ce
  • ukca
  • cul
Značajke proizvoda
Raspon frekvencije [Hz] 0,1...12000
Komunikacijsko sučelje Ethernet
Primjena
Dizajn Namještanje postavki putem računalnog softvera VES004
Primjena neprekidno praćenje vibracija
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] 20
Radni napon [V] 24 DC; (pri korištenju ulaza IEPE: 24 V + 20%; IEPE = Integrirana piezoelektrična elektronika)
Potrošnja struje [mA] 200; ((24 V DC))
Zaštitna klasa III
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza 8; (konfigurabilno)
Broj ulaza i izlaza Broj analognih ulaza: 2; broj dinamičnih izlaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1
Ulazi
Ukupni broj ulaza 6
Broj analognih ulaza 2
Analogni ulaz (struja) [mA] 4...20
Razlučivost analognog ulaza 12
Broj dinamičnih izlaza 4
Dinamički ulaz - signal 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA
Dinamički ulaz - razlučivost [bit] 16
Dinamički ulaz - raspon frekvencije [Hz] 0,1...12000
Dinamički ulaz - brzina uzimanja podataka [kSamples] 100
Izlazi
Ukupni broj izlaza 2
Izlazni signal signal prekapčanja; analogni signal
Električna izvedba PNP
Broj digitalnih izlaza 2; (konfigurabilno)
Izlazna funkcija Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 100
Broj analognih izlaza 1; (konfigurabilno)
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] 500
Zaštita od kratkog spoja da
Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Raspon frekvencije [Hz] 0,1...12000
Sučelja
Komunikacijsko sučelje Ethernet
Stopa prijenosa 10 MBaud; 100 MBaud
Protokol TCP/IP
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...70
Temperatura skladištenja [°C] 0...70
Zaštita IP 20
Testovi / odobrenja
EMC
EN IEC 61000-6-2
EN IEC 61000-6-4
Odobrenje UL-a
Ta 70 °C
Enclosure type Type 1
Napajanje napona Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
Broj datoteke UL E251902
Mehanički podaci
Težina [g] 327
Kućište Plastično kućište
Vrsta montaže vodilica; (TH35/EN60715)
Dimenzije [mm] 100 x 25,4 x 103,4
Materijali PA
Memorije podataka
Pamćenje memorije da
Međupohranjena podatkovna memorija da
Vrsta podatkovne memorije memorija prstena; FIFO
Sat u stvarnom vremenu da
Lokacija memorije unutarnje
Interval memorije min. 1 min
Veličina memorije 881664 podatkovna evidencija
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)
prijelazni uklopni kabel za Ethernet za izravno spajanje na PC
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Combicon: ; Maks. duljina kabela: 250 m