Mjerna jedinica za senzore vibriranja
VSE101
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
Mjerna jedinica za senzore vibriranja
VSE101
DIAGNOSTIC ELECTRONICS
- Za pouzdano praćenje vibracije strojeva i opreme
- Održavanje temeljeno na stanju zbog praćenja neravnoteže, ležaja valjkastog elementa ili stanja opreme
- Ulazi za simultano otkrivanje do četiri senzora vibracije
- Dva izlaza za prekapčanje za predalarm i glavni alarm
- Analogni ulazi za praćenje daljnjih mjernih varijabli
Značajke proizvoda
Raspon frekvencije [Hz] | 0,1...12000 |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
Primjena
Dizajn | Namještanje postavki putem računalnog softvera VES004 |
---|---|
Primjena | neprekidno praćenje vibracija |
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 20 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC; (pri korištenju ulaza IEPE: 24 V + 20%; IEPE = Integrirana piezoelektrična elektronika) |
Potrošnja struje [mA] | 200; (24 V) |
Zaštitna klasa | III |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 16; (konfigurabilno) |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 8; Broj analognih ulaza: 2; broj dinamičnih izlaza: 4; Broj digitalnih izlaza: 10; Broj analognih izlaza: 1 |
Ulazi
Ukupni broj ulaza | 10 |
---|---|
Broj digitalnih ulaza | 8; (konfigurabilno) |
Ulazni krug digitalnih ulaza | HTL |
Broj analognih ulaza | 2 |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 4...20 |
Razlučivost analognog ulaza | 12 |
Broj dinamičnih izlaza | 4 |
Dinamički ulaz - signal | 0...10 mA / IEPE / 4...20 mA |
Dinamički ulaz - razlučivost [bit] | 16 |
Dinamički ulaz - raspon frekvencije [Hz] | 0,1...12000 |
Dinamički ulaz - brzina uzimanja podataka [kSamples] | 100 |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 10 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 10; (konfigurabilno) |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Broj analognih izlaza | 1; (konfigurabilno) |
Analogni strujni izlaz [mA] | 0...22; (0...10 V) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Raspon frekvencije [Hz] | 0,1...12000 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet |
---|---|
Protokol | TCP/IP |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | 0...70 |
Zaštita | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 89 | ||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 442,6 |
---|---|
Kućište | Plastično kućište |
Vrsta montaže | vodilica; (TH35/EN60715) |
Dimenzije [mm] | 114 x 50 x 105 |
Materijali | PA |
Memorije podataka
Pamćenje memorije | da |
---|---|
Međupohranjena podatkovna memorija | da |
Vrsta podatkovne memorije | memorija prstena; FIFO |
Sat u stvarnom vremenu | da |
Lokacija memorije | unutarnje |
Interval memorije | min. 1 min |
Veličina memorije | 881664 podatkovna evidencija |
Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno) |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Combicon: ; Maks. duljina kabela: 250 m |
---|